(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーヘルメット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラーヘルメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
895円
税込単価
985円

【特長】・全周つば付以外のほとんどのヘルメットに使用できます。【用途】・ヘルメ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    外装
  • トラスココード:
    853-7383
  • 質量(g):
    50
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 色:

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3137-Y

3個

895( 985円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全周つば付以外のほとんどのヘルメットに使用できます。
【用途】
・ヘルメットに装着して現場内での職種や技能の識別のために使用します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カラーヘルメットの型番3137-Yのページです。
型番3137-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーヘルメット

カラーヘルメット

    ヘルメット用安全帯使用ステッカー

    ヘルメット用安全帯使用ステッカー

      頭部保護インナー

      頭部保護インナー

        ヘルメットカバー

        ヘルメットカバー

          ヘルメット用点滅灯 キャットアイ 溝付タイプ用

          ヘルメット用点滅灯 キャットアイ 溝付タイプ用

            ヘルメット掛け/かっぱ掛け

            ヘルメット掛け/かっぱ掛け

              ヘルメット用ISO14001活動用ステッカー

              ヘルメット用ISO14001活動用ステッカー

                ヘルメット内装品 KP(SC-1BN用)

                ヘルメット内装品 KP(SC-1BN用)

                  ホイッスルホルダー(ホイッスル付き)

                  ホイッスルホルダー(ホイッスル付き)

                    ヘルメット内装品 KP(M.P.T用)

                    ヘルメット内装品 KP(M.P.T用)

                      ヘルバンド識別カバー

                      ヘルバンド識別カバー

                        防犯パトロール用キャップ (蛍光緑)

                        防犯パトロール用キャップ (蛍光緑)

                          ヘルメット用ステッカー(角十字)

                          ヘルメット用ステッカー(角十字)

                            メーカー つくし工房 ユニット アズワン グリーンクロス 谷沢製作所 杉田エース ユニット ミドリ安全 ユニット ミドリ安全 グリーンクロス 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 895円 488円 2,090円 3,303円 2,260円 19,239円 483円 550円 660円 550円 238円 1,841円 769円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   7日目~   1日目   5日目   1日目~   9日目   6日目   5日目   1日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ 外装 ステッカー 内装 その他 その他 ラック ステッカー - - - ステッカー 帽子 ステッカー
                            トラスココード 853-7383 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 50 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエステル - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -

                            カラーヘルメットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました