(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業主任者マグネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業主任者マグネット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
180円 ~ 540円
税込価格
198円 ~ 594円

【特長】・スーパーフラット掲示板専用のマグネットシートです。

詳細情報を確認する

  • 横(mm):
    240
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 質量(g):
    30
  • 材質1:
    ゴムマグネット

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 標準SFK用
  • 材質:ゴムマグネット
型番表示内容サイズ
313-71地山の掘削40×240×0.8mm厚
313-72土止め支保工
313-73A型枠支保工の組立て等
313-74A足場の組立て等
313-75酸素欠乏危険
313-76A建築物等の鉄骨の組立て等
313-77有機溶剤
313-78ガス溶接
313-79コンクリート造工作物の解体等
313-80A特定化学物質
313-81白無地
314-27白無地30×240×0.8mm厚

使用方法・使用事例

使用事例

作業主任者マグネット  使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
地山の掘削
4571181380039
737-7738
40

4個

540( 594円 )

6日目

土止め支保工
4571181380046
737-7746
40

4個

540( 594円 )

6日目

型枠支保工の組立て等
4571181380053
737-7754
40

4個

540( 594円 )

6日目

足場の組立て等
4571181380060
737-7762
40

4個

540( 594円 )

6日目

酸素欠乏危険
4571181380077
737-7771
40

4個

540( 594円 )

6日目

建築物等の鉄骨の組立て等
4571181380084
737-7789
40

4個

540( 594円 )

6日目

有機溶剤
4571181380091
737-7797
40

4個

540( 594円 )

6日目

ガス溶接
4571181380107
737-7801
40

4個

540( 594円 )

6日目

コンクリート造工作物の解体等
4571181380114
737-7819
40

4個

540( 594円 )

6日目

特定化学物質
4571181380121
737-7827
40

4個

540( 594円 )

6日目

無地
4571181380138
737-7835
40

4個

190( 209円 )

4日目

無地
4571181380213
737-8033
30

4個

180( 198円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーフラット掲示板専用のマグネットシートです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業主任者マグネット

作業主任者マグネット

    ミニ掲示板マグネット

    ミニ掲示板マグネット

      安全目標用マグネット

      安全目標用マグネット

        配置図用マグネット

        配置図用マグネット

          数字マグネット

          数字マグネット

            作業予定マグネット板

            作業予定マグネット板

              安全標識 (立入禁止)

              安全標識 (立入禁止)

                ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm

                ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm

                  G安全掲示板表示板セット

                  G安全掲示板表示板セット

                    安全掲示板用パーツ

                    安全掲示板用パーツ

                      横型指導標識 ↑頭上注意

                      横型指導標識 ↑頭上注意

                        修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)

                        修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)

                          マルチサインシート

                          マルチサインシート

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 180円 470円 1,190円 114円 1,829円 436円 674円 1,500円 22,209円 4,680円 2,247円 950円 7,988円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   6日目   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   6日目   9日目   4日目   4日目   1日目~   4日目~  
                            横(mm) 240 - 754 40 - - - - - - - - 1800
                            厚さ(mm) 0.8 0.8 0.8 0.8 - - - - - - 1.2 - -
                            質量(g) 30 - 160 3 - 30 - - - - - - 850.000
                            材質1 ゴムマグネット ゴムマグネット - - - ゴムマグネット - - - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - 本体部:ターポリン

                            作業主任者マグネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました