(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全目標マグネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:313-59
安全目標マグネット アンゼンモクヒョウマグネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,190円
税込単価
1,309円

【特長】・ゴム磁石ですのでホワイトボードやスチールパネルに貼り付きます。・31...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    マグネット固定
  • 横(mm):
    754
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 縦(mm):
    70
  • 質量(g):
    160
  • 材質1:
    ゴムマグネット

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番表示内容
313-57重機・クレーン災害の防止
313-58墜落災害の防止
313-59倒壊・崩壊災害の撲滅
313-60飛来・落下災害の防止
313-61感電災害の防止
313-62交通災害の防止
313-63第三者災害の防止
313-64火災災害の防止
313-65玉掛災害の防止
313-66保護具の点検・着用
313-68合図確認の徹底
313-69安全帯使用の徹底
313-70整理・整頓・清掃・清潔・しつけの励行
  • サイズ:70×754×0.8mm厚
  • 標準SFK用

使用方法・使用事例

使用事例

安全目標マグネット  使用事例
 
商品情報を表示

313-59 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

313-59

倒壊・崩壊災害の撲滅
4582183909661
737-7371

4個

1,190( 1,309円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム磁石ですのでホワイトボードやスチールパネルに貼り付きます。
・313-92のオプションとして各安全目標欄にご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全目標マグネットの型番313-59のページです。
型番313-59に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全目標マグネット

安全目標マグネット

    ミニ掲示板マグネット

    ミニ掲示板マグネット

      安全目標用マグネット

      安全目標用マグネット

        ユニット 横断幕 KY危険を予知して安全作業!

        ユニット 横断幕 KY危険を予知して安全作業!

          ユニット 横断幕 4S運動実施中

          ユニット 横断幕 4S運動実施中

            横断幕

            横断幕

              ユニット 横断幕 ゴミの分別徹底でリサイクルの推進

              ユニット 横断幕 ゴミの分別徹底でリサイクルの推進

                ユニット 横断幕 徹底しよう!KY作業前の危険予知

                ユニット 横断幕 徹底しよう!KY作業前の危険予知

                  ユニット 横断幕 高所作業には必ず安全帯を使おう!

                  ユニット 横断幕 高所作業には必ず安全帯を使おう!

                    作業主任者マグネット

                    作業主任者マグネット

                      ISO掲示板 マグネット標識

                      ISO掲示板 マグネット標識

                        ユニット 横断幕 全員参加でゼロ災害!

                        ユニット 横断幕 全員参加でゼロ災害!

                          数字マグネット

                          数字マグネット

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス
                            通常価格 1,190円 470円 1,190円 12,214円 12,214円 15,299円 15,299円 15,299円 12,214円 180円 1,300円 12,214円 1,829円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   6日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目~   6日目   9日目   1日目~  
                            取付仕様 マグネット固定 マグネット固定 マグネット - - - - - - - - - -
                            横(mm) 754 - 754 - - 5900 - - - 240 - - -
                            厚さ(mm) 0.8 0.8 0.8 - - - - - - 0.8 - - -
                            縦(mm) 70 - 70 - - 870 - - - - - - -
                            質量(g) 160 - 160 - - 1200 - - - 30 - - -

                            安全目標マグネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            313-57
                            313-58
                            313-60
                            313-61
                            313-62
                            313-63
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            1,190円

                            ( 1,309円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            重機・クレーン災害の防止4582183909609737-7312

                            1,190円

                            ( 1,309円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            墜落災害の防止4582183909630737-7347

                            1,190円

                            ( 1,309円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            飛来・落下災害の防止4582183909692737-7401

                            1,190円

                            ( 1,309円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            感電災害の防止4582183909722737-7436

                            1,190円

                            ( 1,309円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            交通災害の防止4582183909753737-7461

                            1,190円

                            ( 1,309円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            第三者災害の防止4582183909784737-7495

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました