(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット ミニ掲示板 313-52/53

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:313-52B
ユニット ミニ掲示板 313-52/53 ミニケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,200円
税込単価
27,720円

【特長】・フラット鋼板に特殊プリントフィルムとラミネート加工仕上を施しています...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 付属の水性ペン以外のものを使用されますと、キレイに書けない場合や、消えにくいことがあります。必ず専用のペンをご使用ください。

型番

313-52B 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ミニ掲示板  仕様01

313-52W(白地)

ミニ掲示板  仕様02

313-52B(青地)

ミニ掲示板  仕様03

313-52G(緑地)

ミニ掲示板  仕様04

313-53W(白地)

ミニ掲示板  仕様05

313-53B(青地)

ミニ掲示板  仕様06

313-53G(緑地)

 

【共通仕様】

  • 掲示板・表示物・取付金具セット
  • 掲示板サイズ:850×1,200×30mm厚
  • 屋根サイズ:120×1,200mm
  • 掲示板材質:カラー鋼板0.8mm厚
  • 掲示板総重量:9kg
  • 表面仕上げ:特殊プリント、ラミネート加工
  • <付属品>ボードマーカー(黒・赤、各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板、カラーマグネット
  • <付属取付金具>フックボルト4個、蝶ボルト3本
    ※付属のボードマーカー以外を使用すると、キレイに書けない場合や消しにくいことがあります。必ず専用のペンをご使用ください。
 
【各項目のプリントサイズ】
【315-17のセット内容】
項目サイズ(mm)備考
P240×360-
H320×360315-17付属
A200×360マグネット板
I360×360-
M120×360点検カラーマグネット付属
L328×360-
K353×360-
O360×360-
N200×360-
■時間数字板
サイズ:68×57×0.8mm厚
材質:ゴムマグネット
数量:「0」9枚、「1~9」各3枚、計36枚

■日付数字板
サイズ:28×29×0.8mm厚
材質:ゴムマグネット
数量:「1~12」各2枚、「13~31」各1枚、計43枚
 

【特長】

  • コンパクトでライトバンにも積める。
  • 低層住宅工事に。
ミニ掲示板  特長

外形図

ミニ掲示板  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ミニ掲示板  取付例

注意・禁止事項

  • 設置用の短管は現場でご用意ください。
  • 設置に際しては現場環境に応じた十分な転倒防止対策を講じてください。
  • 850×1,200mmのフラット鋼板に一枚物のプリント出力貼りですので、パーツのバラ売りはできません。
 
商品情報を表示

313-52B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
材質1
材質2
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

313-52B

掲示板(標準タイプ)
カラー鋼板(0.8mm厚)
安全掲示板・安全十訓・無災害 記録表・今月の安全当番・今月の安全目標・安全施工サイクル・玉掛ワイヤロープの点検・作業主任者・有資格者
青地
4571181500765
811-5777
-
-
表面仕上:特殊プリント、ラミネート加工
-
850×1200×30厚

1個

25,200( 27,720円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラット鋼板に特殊プリントフィルムとラミネート加工仕上を施していますので、水性ペンで書き消しできます。
・鋼板製なのでマグネットが付けられます。

(i)ご注意

  • 付属の水性ペン以外のものを使用されますと、キレイに書けない場合や、消えにくいことがあります。必ず専用のペンをご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ミニ掲示板 313-52/53の型番313-52Bのページです。
型番313-52Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット ミニ掲示板 313-52/53

ユニット ミニ掲示板 313-52/53

    ユニット ミニ掲示板 313-89

    ユニット ミニ掲示板 313-89

      マルチサインシート

      マルチサインシート

        ずい道用関係標識

        ずい道用関係標識

          グリーンクロス マンガ標識 GMW-25 ストップ!熱中症

          グリーンクロス マンガ標識 GMW-25 ストップ!熱中症

            つくし 標識 「入場者一覧表 30人/50人用」

            つくし 標識 「入場者一覧表 30人/50人用」

              風抜けメッシュ標識ピクト3連

              風抜けメッシュ標識ピクト3連

                安全施工サイクル標語

                安全施工サイクル標語

                  単管シート ワンタッチ取付標識

                  単管シート ワンタッチ取付標識

                    スチール製ミニ掲示板

                    スチール製ミニ掲示板

                      粉じん障害防止標識

                      粉じん障害防止標識

                        メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス つくし工房 ユニット ユニット 昭和商会 つくし工房 ユニット
                        通常価格 23,136円 33,817円 7,988円 831円 1,425円 32,179円 19,898円 2,273円 1,177円 24,906円 588円
                        通常出荷日 9日目~   9日目   4日目~   6日目   7日目   9日目   4日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                        取付仕様 単管用フックボルト止め 単管用フックボルト止め ヒモ固定 - - 6ヶ所穴 ハトメ紐固定 穴6 マジックテープ - -
                        質量(g) 9000 9000 850.000 - - - 630.000 590 - - -

                        ユニット ミニ掲示板 313-52/53のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        313-52G
                        313-52W
                        313-53B
                        313-53G
                        313-53W
                        313-87AB
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ 材質(本体) 表示内容 JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm) 材質1 材質2 寸法(mm)

                        25,200円

                        ( 27,720円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        掲示板(標準タイプ)カラー鋼板(0.8mm厚)安全掲示板・安全十訓・無災害 記録表・今月の安全当番・今月の安全目標・安全施工サイクル・玉掛ワイヤロープの点検・作業主任者・有資格者緑地4571181500772811-5778--表面仕上:特殊プリント、ラミネート加工-850×1200×30厚

                        25,200円

                        ( 27,720円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        掲示板(標準タイプ)カラー鋼板(0.8mm厚)安全掲示板・安全十訓・無災害 記録表・今月の安全当番・今月の安全目標・安全施工サイクル・玉掛ワイヤロープの点検・作業主任者・有資格者白地4571181500789811-5779--表面仕上:特殊プリント、ラミネート加工-850×1200×30厚

                        25,200円

                        ( 27,720円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        掲示板(標準タイプ)カラー鋼板(0.8mm厚)安全掲示板・建設用クレーンの標準合図法・ワイヤロープ使用禁止基準・玉掛ワイヤロープの点検・今月の安全目標・今月の安全当番・無災害 記録表・作業主任者・有資格者青地4571181500796811-5780--表面仕上:特殊プリント、ラミネート加工-850×1200×30厚

                        25,200円

                        ( 27,720円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        掲示板(標準タイプ)カラー鋼板(0.8mm厚)安全掲示板・建設用クレーンの標準合図法・ワイヤロープ使用禁止基準・玉掛ワイヤロープの点検・今月の安全目標・今月の安全当番・無災害 記録表・作業主任者・有資格者緑地4571181500802811-5781--表面仕上:特殊プリント、ラミネート加工-850×1200×30厚

                        25,200円

                        ( 27,720円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        掲示板(標準タイプ)カラー鋼板(0.8mm厚)安全掲示板・建設用クレーンの標準合図法・ワイヤロープ使用禁止基準・玉掛ワイヤロープの点検・今月の安全目標・今月の安全当番・無災害 記録表・作業主任者・有資格者白地4571181500819811-5782--表面仕上:特殊プリント、ラミネート加工-850×1200×30厚

                        23,136円

                        ( 25,450円 )
                        1個 あり

                        19日目

                        --安全掲示板 今月の安全目標 無災害+記録表 有資格者-4571181552566167-76311200850掲示板本体:カラー鋼鈑 数字板:ゴムマグネット 点検色板:ゴムマグネット取付金具:鉄 ボードマーカー・消し具・コーナーキャップ:プラスチック 表面加工:PVC、ポリエステル-

                        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました