(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全目標用マグネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:313-44
安全目標用マグネット アンゼンモクヒョウヨウマグネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,190円
税込単価
1,309円

【特長】・スーパーフラット掲示板専用のマグネットシートです。【用途】・ずい道用...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ずい道用マグネット(標準SFK用)
型番表示内容サイズ材質
313-42ガス爆発災害の防止70×754×0.8mm厚ゴムマグネット
313-43坑内火災の防止
313-44異常出水災害の防止
313-45酸素欠乏・有毒ガス中毒防止
313-46落盤等の災害防止
313-47軌道車輛災害の防止
313-48セグメント組立時災害の防止

使用方法・使用事例

使用事例

安全目標用マグネット  使用事例
 
商品情報を表示

313-44 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

313-44

異常出水災害の防止
4582183909517
737-7223

4個

1,190( 1,309円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーフラット掲示板専用のマグネットシートです。
【用途】
・ずい道用マグネットに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全目標用マグネットの型番313-44のページです。
型番313-44に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全目標用マグネット

安全目標用マグネット

    作業主任者マグネット

    作業主任者マグネット

      ミニ掲示板マグネット

      ミニ掲示板マグネット

        配置図用マグネット

        配置図用マグネット

          数字マグネット

          数字マグネット

            ユニット ミニ掲示板 313-52/53

            ユニット ミニ掲示板 313-52/53

              G安全掲示板表示板セット

              G安全掲示板表示板セット

                解除中マグネット ゴムマグネット

                解除中マグネット ゴムマグネット

                  グリーンクロス マンガ標識LA-036 女性用トイレ Ladies

                  グリーンクロス マンガ標識LA-036 女性用トイレ Ladies

                    横型指導標識 ↑頭上注意

                    横型指導標識 ↑頭上注意

                      衛生標識

                      衛生標識

                        安全掲示板用パーツ

                        安全掲示板用パーツ

                          安全標識 (立入禁止)

                          安全標識 (立入禁止)

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット つくし工房
                            通常価格 1,190円 180円 470円 114円 1,829円 23,136円 22,209円 1,023円 1,148円 2,247円 831円 4,680円 674円
                            通常出荷日 6日目   4日目~   4日目~   1日目~   1日目~   9日目~   9日目   2日目   7日目   4日目   6日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ) その他 - - 掲示板(標準タイプ) - - - - -
                            材質(本体) ゴムマグネット - - ゴムマグネット - - - ゴムマグネット - - - - ポリプロピレン
                            取付仕様 マグネット - マグネット固定 マグネット - 単管用フックボルト止め - マグネット - ビス止め - - -
                            横(mm) 754 240 - 40 - - - 250 - - - - -
                            厚さ(mm) 0.8 0.8 0.8 0.8 - - - 0.8 - 1.2 1 - -

                            安全目標用マグネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            313-45
                            313-46
                            313-47
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            1,190円

                            ( 1,309円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            酸素欠乏・有毒ガス中毒防止4582183909524737-7231

                            1,190円

                            ( 1,309円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            落盤等の災害防止4582183909531737-7240

                            1,190円

                            ( 1,309円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            軌道車輌災害の防止4582183909548737-7258

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました