(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全掲示板用パーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全掲示板用パーツ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,777円 27,788円
税込単価
43,755円 30,567円

【特長】・木製安全掲示板用のパーツ標識です。・木製掲示板のベースはお客様にてご...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品仕様

安全掲示板用パーツ 外観1

312-43(信込ベースのみ)
サイズ:450×900mm
材質:ペット樹脂
<付属品>100×840mm2枚

安全掲示板用パーツ 外観2

312-62(信込ベースのみ)
サイズ:450×900mm
材質:ペット樹脂
<付属品>100×840mm2枚

安全掲示板用パーツ 外観3

312-41(6枚1組)
サイズ:200×200×1mm厚
材質:エコユニボード

安全掲示板用パーツ 外観4

313-17
サイズ:900×1200mm
材質:ホーローホワイトボード(アルミ枠)
<付属品>受け皿・消し具

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

313-17

現場配置図
4571181466313
737-2337
1200
-
900
8800.0
板面部:ホーローホワイトボード
枠部:アルミ

1個

39,777円

27,788

( 30,567円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製安全掲示板用のパーツ標識です。
・木製掲示板のベースはお客様にてご用意下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全掲示板用パーツの型番313-17のページです。
型番313-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全掲示板用パーツ

安全掲示板用パーツ

    G安全掲示板表示板セット

    G安全掲示板表示板セット

      標識用ポール

      標識用ポール

        ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具

        ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具

          ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm

          ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm

            標識取付平リブ用金具

            標識取付平リブ用金具

              道路標識・構内用 800mm三角

              道路標識・構内用 800mm三角

                作業主任者マグネット

                作業主任者マグネット

                  安全掲示板組合せ部品

                  安全掲示板組合せ部品

                    子供向け標識

                    子供向け標識

                      垂レ幕

                      垂レ幕

                        道路標識・構内用

                        道路標識・構内用

                          標識用スタンド 450×300mm用

                          標識用スタンド 450×300mm用

                            メーカー ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット グリーンクロス 日本緑十字社 ユニット
                            通常価格 4,680円 22,209円 10,595円 1,771円 1,682円 1,448円 5,472円 180円 3,600円 831円 4,500円 3,500円 11,308円
                            通常出荷日 4日目   9日目   2日目~   4日目   1日目   4日目~   1日目~   4日目~   4日目~   6日目   7日目   1日目~   1日目  

                            安全掲示板用パーツのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            312-41
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 質量(g) 材質1 材質2

                            4,680円

                            ( 5,148円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            +安全掲示板4582183909456737-70452001200240.000再生ポリプロピレン(エコユニボード)-

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました