(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

室内カベ用塗料

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:313-0013
室内カベ用塗料 トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,012円
税込単価
8,813円

【特長】・シックハウス症候群の原因とされる有害物質(ホルムアルデヒド)を吸着し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 乾燥時間:
    約1時間(20℃)、冬期約2時間
  • 材質1:
    合成樹脂(アクリル・シリコン)
  • 材質2:
    顔料
  • 材質3:
    防カビ剤
  • 材質4:
  • 塗り重ね可能時間:
    2時間以上(20℃)、冬期4時間以上

型番

313-0013 解除

Loading...

商品情報を表示

313-0013 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(L)
塗布面積([[M2]])
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

313-0013

ホワイト
-
542-8394
4972910225964
4814.0
3
21~30(1回塗り)

1個

8,012( 8,813円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シックハウス症候群の原因とされる有害物質(ホルムアルデヒド)を吸着し、無害化します。
・卵の殻位の落ち着いた2分つやに仕上がります。
【用途】
・ビニールかべ紙、室内コンクリート壁、しっくい壁、土壁、砂壁、など。
【材質】
・合成樹脂(アクリル・シリコン)
・顔料
・防カビ剤
・水

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

室内カベ用塗料の型番313-0013のページです。
型番313-0013に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

室内カベ用塗料

室内カベ用塗料

    ミルクペイント6色メディウムセット

    ミルクペイント6色メディウムセット

      調色兼保存容器(ストレート容器) 6点セット(大)

      調色兼保存容器(ストレート容器) 6点セット(大)

        油性天然竹材保護塗料 1L

        油性天然竹材保護塗料 1L

          水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

          水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

            水性エナメル

            水性エナメル

              夜光塗料

              夜光塗料

                屋根用遮熱塗料専用シーラー

                屋根用遮熱塗料専用シーラー

                  調色兼保存容器(ストレート容器) フタ無し

                  調色兼保存容器(ストレート容器) フタ無し

                    油性・多目的塗料(OD色)

                    油性・多目的塗料(OD色)

                      木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

                      木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

                        [中字]油性タフペイント

                        [中字]油性タフペイント

                          水性外カベツヤ消し

                          水性外カベツヤ消し

                            メーカー カンペハピオ ターナー色彩 ヨトリヤマ アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ヨトリヤマ エスコ アサヒペン エスコ アサヒペン
                            通常価格 3,220円 2,091円 4,667円 3,206円 7,558円 456円 1,157円 2,466円 7,891円 3,199円 2,476円 217円 9,720円
                            通常出荷日 7日目   5日目   4日目   9日目   1日目~   9日目   9日目   1日目~   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 塗料(缶) - その他 塗料(缶) 塗料(缶) その他 その他 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶)
                            乾燥時間 約1時間(20℃)、冬期約2時間 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 合成樹脂(アクリル・シリコン) - - - - - - - - - - - -
                            材質2 顔料 - - - - - - - - - - - -
                            材質3 防カビ剤 - - - - - - - - - - - -

                            室内カベ用塗料のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            313-0010.7
                            313-0011.6
                            313-0050.7
                            313-0051.6
                            313-0053
                            313-0260.7
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 トラスココード JANコード 質量(g) 容量(L) 塗布面積([[M2]])

                            3,220円

                            ( 3,542円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ホワイト-542-837849729102257281222.00.74.9~7(1回塗り)

                            6,330円

                            ( 6,963円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ホワイト-542-838649729102258412654.01.611.2~16(1回塗り)

                            3,220円

                            ( 3,542円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他クリーム542-840849729102257351222.00.74.9~7(1回塗り)

                            6,330円

                            ( 6,963円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他クリーム542-841649729102258582654.01.611.2~16(1回塗り)

                            7,095円

                            ( 7,805円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他クリーム542-842449729102259714814.0321~30(1回塗り)

                            3,220円

                            ( 3,542円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            アイボリー-542-843249729102257591222.00.74.9~7(1回塗り)

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました