(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョイハンドゴム背抜き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジョイハンドゴム背抜き【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,243円
税込価格
1,367円

【特長】・ヒダ状のすべり止め加工で、グリップ力に優れています。・背抜きタイプで...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    10
  • 色:
    ベージュ/グリーン
  • 厚さ(mm):
    約2.0
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4907026031260
780-8259
20.4
24.5
8.2
261
10

1パック

3個入り

1,243( 1,367円 )

1日目

LL
4907026031277
780-8267
21.5
25
8.4
279
10

1パック

3個入り

1,243( 1,367円 )

1日目

M
4907026031246
780-8275
19.9
23.5
7.6
249
10

1パック

3個入り

1,243( 1,367円 )

1日目

S
4907026031222
780-8283
18.2
23
7.2
219
10

1パック

3個入り

1,243( 1,367円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒダ状のすべり止め加工で、グリップ力に優れています。
・背抜きタイプで通気性がよく、蒸れにくいです。
・天然ゴムコーティングで柔らかく、作業性が良いです。
【用途】
・運送業、倉庫業、土木・建築業などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョイハンドゴム背抜き

ジョイハンドゴム背抜き

    タフグリ 3双組

    タフグリ 3双組

      ゴム張りZELP3双組

      ゴム張りZELP3双組

        天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ編み)

        天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ編み)

          ゴム背抜き手袋 タフレッドスリム

          ゴム背抜き手袋 タフレッドスリム

            13G天然ゴム背抜き手袋

            13G天然ゴム背抜き手袋

              ガッツ 運搬用手袋

              ガッツ 運搬用手袋

                ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ ブレス

                ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ ブレス

                  天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート

                  天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート

                    ケミソフト クーリング

                    ケミソフト クーリング

                      ニューウェーブ 5双組

                      ニューウェーブ 5双組

                        ニトリル背抜き手袋テクノトップ

                        ニトリル背抜き手袋テクノトップ

                          天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート18

                          天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート18

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 丸和ケミカル アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 アトム(安全・保護用品) ユニワールド ユニワールド アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 川西工業 ユニワールド
                            通常価格 1,243円 1,032円 1,630円 1,918円 430円 201円 727円 335円 427円 363円 2,408円 448円 423円
                            通常出荷日 1日目   6日目   2日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目~  
                            使用用途 作業用 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 天然ゴム - - - - - - - - - - ニトリルゴム -
                            仕様 背抜き - - - - - - - - - - 背抜き -
                            ゲージ 10 - 7 - - - - - - - 10 - -
                            ベージュ/グリーン - - - - - - - - - - - -

                            ジョイハンドゴム背抜きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました