(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 安全掲示板 シナベニヤ9mm厚 板面/915×1825mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 安全掲示板 シナベニヤ9mm厚 板面/915×1825mm

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,489円 27,136円
税込単価
43,438円 29,850円

取扱説明書が付いているため短時間で組立てられ、コストも安価な木製の安全掲示板で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式
  • 材質(本体):
    シナベニヤ
  • 表示内容:
    安全掲示板
  • JANコード:
    4571181466177
  • トラスココード:
    811-5472
  • 摘要:
    組立式(取扱説明書付)
  • 質量(g):
    30000.0
  • 材質1:
    枠:鉄製角パイプ

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

短時間で組立てられ、コストも安価です。

  • 掲示板サイズ:板面/915×1,825mm
  • 外寸サイズ:2,000×1,830mm
  • 掲示板材質:シナベニヤ(9mm厚)
  • 部品内容:
    支柱鉄角パイプ2本/40角×2,000mm
    横桟鉄アングル2本/40×1,740mm
    掲示部ベニヤ1枚/915×1,825mm
    庇屋根鉄板1枚/298×1,830mm
  • 付属取付金具:ボルト(短)9本、ボルト(長)4本、ナット13個、ワッシャ13個
  • 取扱説明書が付いています。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

312-01

1個

39,489円

27,136

( 29,850円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取扱説明書が付いているため短時間で組立てられ、コストも安価な木製の安全掲示板です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 安全掲示板 シナベニヤ9mm厚 板面/915×1825mmの型番312-01のページです。
型番312-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 安全掲示板 シナベニヤ9mm厚 板面/915×1825mm

ユニット 安全掲示板 シナベニヤ9mm厚 板面/915×1825mm

    グリーンクロス スイング標識金具付 SB-13 昇降階段

    グリーンクロス スイング標識金具付 SB-13 昇降階段

      標識(両面)金 具

      標識(両面)金 具

        ユニット 新規入場者ステッカー PPステッカー 30×100 10枚1シート

        ユニット 新規入場者ステッカー PPステッカー 30×100 10枚1シート

          グリーンクロス スイング標識金具付 SB-99W 白無地

          グリーンクロス スイング標識金具付 SB-99W 白無地

            グリーンクロス スイング標識板のみ SB-6 足もと注意

            グリーンクロス スイング標識板のみ SB-6 足もと注意

              ユニット 産業廃棄物収集運搬車

              ユニット 産業廃棄物収集運搬車

                グリーンクロス スイング標識金具付 SB-9 トラック出入口

                グリーンクロス スイング標識金具付 SB-9 トラック出入口

                  メーカー ユニット グリーンクロス つくし工房 ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット グリーンクロス
                  通常価格 39,489円 8,081円 11,134円 1,288円 8,080円 3,186円 1,785円 8,081円
                  通常出荷日 8日目   5日目   1日目   4日目   5日目   5日目   4日目   5日目  
                  商品タイプ スタンド式 - - - - - - -
                  材質(本体) シナベニヤ - スチール - - - ゴムマグネット -
                  表示内容 安全掲示板 - - - - - 産業廃棄物収集運搬車 -
                  JANコード 4571181466177 - - - - - - -
                  トラスココード 811-5472 - - - - - - -

                  ユニット 安全掲示板 シナベニヤ9mm厚 板面/915×1825mmのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました