(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3119-5.5X6
蝶ねじ用ソケット ソケットビット

蝶ねじ用ソケット 3119-5.5X6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,070円
税込単価
3,377円

【特長】・一つのソケットに異なる2本のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケットで...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    特殊
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 全長(L寸法)(mm):
    32
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 質量(g):
    32
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼(SCM435)

型番

3119-5.5X6 解除

Loading...

3119-5.5X6 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3119-5.5X6

13.7
4991644006168
812-1679
10

1個

3,070( 3,377円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一つのソケットに異なる2本のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケットです。
・スリット幅が合えば蝶ねじ以外の物も駆動可能です。

カタログ

 

Loading...

3119-5.5X6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蝶ねじ用ソケットの型番3119-5.5X6のページです。
型番3119-5.5X6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蝶ねじ用ソケット

蝶ねじ用ソケット

    ノガ・グリッパー(差込角12.7)

    ノガ・グリッパー(差込角12.7)

      超ロングソケットセット(6角) 3SLL400

      超ロングソケットセット(6角) 3SLL400

        コーケン 12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付) 12mm

        コーケン 12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付) 12mm

          ソケットレンチ用ドライバーソケット(VG0214)

          ソケットレンチ用ドライバーソケット(VG0214)

            インパクト用ショートソケット(6角タイプ)セット

            インパクト用ショートソケット(6角タイプ)セット

              メーカー KOKEN 山下工業研究所 WIHA TONE KOKEN 山下工業研究所 旭金属工業 KOKEN 山下工業研究所
              通常価格 2,820円 7,441円 9,989円 2,555円 2,056円 11,142円
              通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目  
              用途 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 - インパクト用
              ソケット形状 特殊 - 6角 6角 - 6角
              差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 12.7 9.5 12.7 - 12.7
              差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 1/2 3/8 1/2 - 1/2
              全長(L寸法)(mm) 32 - - 38 150 -

              蝶ねじ用ソケットのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              3119-3X5
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?二面幅寸法 JANコード トラスココード

              2,820円

              ( 3,102円 )
              1個 あり

              1日目

              1011.34991644006151812-1678

              ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました