(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住鉱 ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住鉱 ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
90,473円 75,110円
税込単価
99,520円 82,621円

【特長】・鉱油に有機モリブデンを配合した非黒色の添加剤です。・市販のギヤ油や軸...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

311545

1個

90,473円

75,110

( 82,621円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉱油に有機モリブデンを配合した非黒色の添加剤です。
・市販のギヤ油や軸受油に10%添加することで低摩擦、低摩耗性を発揮します。
【用途】
・低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。
・高温度下の設備装置のチェーンや減速機に。
・給油、更油困難な場所の設備機械に。
・手差給油箇所の設備機械に。
【商品仕様】
・容量:18L
・容量:18L
・入数:1缶
・JANコード:4906725311512
・質量:17.42kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

住鉱 ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18Lの型番311545のページです。
型番311545に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住鉱 ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18L

住鉱 ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18L

    ギヤオイル添加剤 モリコンクF100

    ギヤオイル添加剤 モリコンクF100

      住鉱 オイル(軸受・チェーン用) モリキロン5 18L

      住鉱 オイル(軸受・チェーン用) モリキロン5 18L

        住鉱 オイル(軸受・チェーン用) モリキロン40 18L

        住鉱 オイル(軸受・チェーン用) モリキロン40 18L

          住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF150 18L

          住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF150 18L

            住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル150 18L

            住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル150 18L

              オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30

              オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30

                住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル320 18L

                住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル320 18L

                  オイル(高温チェーン用) モリオイルF100

                  オイル(高温チェーン用) モリオイルF100

                    住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L

                    住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L

                      ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320

                      ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320

                        住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル140 18L

                        住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル140 18L

                          オイル添加剤 モリコンクM100

                          オイル添加剤 モリコンクM100

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 90,473円 5,397円 34,767円 34,767円 38,233円 35,037円 9,843円 34,767円 10,135円 35,009円 10,557円 35,009円 4,375円
                            通常出荷日 4日目   6日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目~   4日目   5日目   4日目   1日目~  
                            種類 オイル - オイル オイル オイル オイル - オイル - オイル - オイル -
                            主な用途 チェーン / 軸受 / ギヤ - チェーン / 軸受 / ギヤ チェーン / 軸受 / ギヤ ギヤ ギヤ - ギヤ - ギヤ - ギヤ -
                            有機則 非該当 - 非該当 非該当 非該当 非該当 - 非該当 - 非該当 - 非該当 -
                            PRTR 非該当 - 非該当 非該当 非該当 非該当 - 非該当 - 非該当 - 非該当 -
                            消防法分類 該当 - 該当 非該当 該当 該当 - 該当 - 該当 - 該当 -

                            住鉱 ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました