(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ギヤオイル添加剤 モリコンクF100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ギヤオイル添加剤 モリコンクF100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,397円
税込単価
5,937円

【特長】・鉱油に有機モリブデンを配合した非黒色の添加剤です・市販のギヤ油や軸受...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・鉱油に有機モリブデンを配合した非黒色の添加剤です・市販のギヤ油や軸受油に10%添加することで低摩擦、低摩耗性を発揮します・低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に
  • 仕様2:
    ・高温度下の設備装置のチェーンや減速機に・給油、更油困難な場所の設備機械に・手差給油箇所の設備機械に・容量:1L・入数:6缶
  • 仕様3:
    ・JANコード:4906725311215・トラスココード:868-2370・質量:0.94kg

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

仕様

311241【特長】
・鉱油に有機モリブデンを配合した非黒色の添加剤です。
・市販のギヤ油や軸受油に10%添加することで低摩擦、低摩耗性を発揮します。
【用途】
・低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。
・高温度下の設備装置のチェーンや減速機に。
・給油、更油困難な場所の設備機械に。
・手差給油箇所の設備機械に。
【商品仕様】
・容量:1L
・入数:6缶
・JANコード:4906725311215
・トラスココード:868-2370
・質量:0.94kg
311244【特長】
・鉱油に有機モリブデンを配合した非黒色の添加剤です。
・市販のギヤ油や軸受油に10%添加することで低摩擦、低摩耗性を発揮します。
【用途】
・低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。
・高温度下の設備装置のチェーンや減速機に。
・給油、更油困難な場所の設備機械に。
・手差給油箇所の設備機械に。
【商品仕様】
・容量:4L
・入数:1缶
・JANコード:4906725311222
・トラスココード:868-2371
・質量:3.78kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

311241

1個

5,397( 5,937円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉱油に有機モリブデンを配合した非黒色の添加剤です
・市販のギヤ油や軸受油に10%添加することで低摩擦、低摩耗性を発揮します
【用途】
・低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に
・高温度下の設備装置のチェーンや減速機に
・給油、更油困難な場所の設備機械に
・手差給油箇所の設備機械に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ギヤオイル添加剤 モリコンクF100の型番311241のページです。
型番311241に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ギヤオイル添加剤 モリコンクF100

ギヤオイル添加剤 モリコンクF100

    オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150

    オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150

      ペースト(組立用) スミテックP1

      ペースト(組立用) スミテックP1

        ペースト(組立用) モリペースト300

        ペースト(組立用) モリペースト300

          住鉱 ペースト(組立用) モリペーストH 4kg

          住鉱 ペースト(組立用) モリペーストH 4kg

            エーゼット スピンドルオイル1L

            エーゼット スピンドルオイル1L

              タービンオイル

              タービンオイル

                αシントウノンガススプレー(詰替用)

                αシントウノンガススプレー(詰替用)

                  エーゼット マシンオイル1L

                  エーゼット マシンオイル1L

                    浄化槽機専用オイル

                    浄化槽機専用オイル

                      油圧作動オイル

                      油圧作動オイル

                        エアツールオイル

                        エアツールオイル

                          1.0L スピンドルオイル

                          1.0L スピンドルオイル

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 エーゼット エーゼット トラスコ中山 エーゼット エーゼット トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 5,397円 4,342円 5,960円 18,029円 49,833円 1,361円 540円 5,911円 1,259円 1,029円 1,655円 1,401円 1,540円
                            通常出荷日 6日目   6日目   2日目~   4日目~   4日目   4日目   4日目   2日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                            仕様1 ・鉱油に有機モリブデンを配合した非黒色の添加剤です・市販のギヤ油や軸受油に10%添加することで低摩擦、低摩耗性を発揮します・低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に ・鉱油にモリブデンを高濃度に分散させた組立用の潤滑油です・ペースト状潤滑剤では硬くて塗りにくい場合や大量の部品組立など作業性が問題になる時にお使い下さい ・合成油にPTFE(通称ふっ素樹脂)とMCA(有機系白色固体潤滑剤)を高濃度に配合した白色ペーストです。ABS、アクリルなど樹脂成形部品の組立用としてご使用下さい・家電機器、音響機器の組立に ・モリペースト500を運転用潤滑剤として使用可能にしたタイプです・高荷重ですべり速度が小さい個所の潤滑にも最適です・機械部品組立時の回転、摺動部の摩擦面に・減速機組立時の歯面、軸受に - - - - - - - - -
                            仕様2 ・高温度下の設備装置のチェーンや減速機に・給油、更油困難な場所の設備機械に・手差給油箇所の設備機械に・容量:1L・入数:6缶 ・ 刷毛塗りまたはディッピング(浸漬)の方法で塗布して下さい・150は120に比べモリブデンが低濃度で組立後の機械のならし運転用オイルとして大変便利です - - - - - - - - - - -
                            仕様3 ・JANコード:4906725311215・トラスココード:868-2370・質量:0.94kg - - - - - - - - - - - -

                            ギヤオイル添加剤 モリコンクF100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました