(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚スエード革手袋(背抜き当て付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

豚スエード革手袋(背抜き当て付)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
723円
税込単価
795円

【特長】・手の平当付です。・甲部には吸汗速乾素材を使用していますのでムレを防止...

詳細情報を確認する

  • 材質2:
    甲部:ポリエステル
  • 材質1:
    豚革
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 色:
    ブラック
  • 袖口タイプ:
    マジック

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

310-M

M
4518406103103
85.000
819-0571
19
21.5
8.0

1個

723( 795円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の平当付です。
・甲部には吸汗速乾素材を使用していますのでムレを防止します。
【用途】
・土木、建築、鉄筋、仮枠、農業、林業、日曜大工などの作業時。
【材質】
・豚革
・甲部:ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豚スエード革手袋(背抜き当て付) の型番310-Mのページです。
型番310-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚スエード革手袋(背抜き当て付)

豚スエード革手袋(背抜き当て付)

    ユニワールド 豚クレスト革手袋(背抜き)KS360 M/L/LL

    ユニワールド 豚クレスト革手袋(背抜き)KS360 M/L/LL

      人工皮革手袋 豚革当付

      人工皮革手袋 豚革当付

        牛本革オイル加工手袋ダブルパーム

        牛本革オイル加工手袋ダブルパーム

          牛本革オイル加工手袋

          牛本革オイル加工手袋

            人工皮革手袋 背抜き

            人工皮革手袋 背抜き

              豚革手袋ハイブリッド フレックス

              豚革手袋ハイブリッド フレックス

                牛床革背縫い手袋

                牛床革背縫い手袋

                  ユニワールド牛床革背縫い手袋(内綿)

                  ユニワールド牛床革背縫い手袋(内綿)

                    ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

                    ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

                      牛本革 背縫い 吟当付

                      牛本革 背縫い 吟当付

                        ユタカメイク 豚クレスト革手袋 560 M/L

                        ユタカメイク 豚クレスト革手袋 560 M/L

                          合成皮革手袋MPファイバー

                          合成皮革手袋MPファイバー

                            メーカー ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド
                            通常価格 723円 807円 971円 630円 676円 909円 762円 419円 707円 1,036円 993円 947円 984円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質2 甲部:ポリエステル 甲部:ポリエステル 手甲部:ポリエステル - - 手甲部:ポリエステル 手の甲部分:ポリエステル - 内側:綿、その他 - - 甲部:綿、その他 手甲部:ポリエステル
                            材質1 豚革 豚クレスト革 手のひら部:マイクロファイバー(ナイロン)、豚革 牛床革 牛床革 手のひら部:マイクロファイバー(ナイロン) 手のひら部分:ポリエステル、豚革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 豚クレスト革 手のひら部:ポリウレタン
                            厚さ(mm) 0.7 - 1.1 1.3 1.3 0.7 1.7 1.3 2 1.3 1.3 0.7 0.65
                            ブラック ブラック/ホワイト ブラック - - - ブルー - - - ホワイト ホワイト -
                            袖口タイプ マジック マジック - - - マジック マジック - - - - ゴム マジック

                            豚スエード革手袋(背抜き当て付) のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械加工作業等に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/17
                            何度かこちらの革手を購入しています。以前は他の革手を使用していましたが、こちらの革手は手へのフィット感や通気性が良く、手首のマジック部も違和感がなく、満足しています。消耗品なので今後もこちらの革手を購入したいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            310-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            723円

                            ( 795円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L451840610311086.000819-05722022.58.5

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました