(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エーワン 屋外用サインラベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:31052
エーワン 屋外用サインラベル【4~8個入り】 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,700円
税込単価
1,870円

【特長】・水に強く、アルミ銘板のようなツヤ消しフィルムです・長期間の貼付も安心...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    サインラベル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご利用いただくにはエーワンの無料ソフト「つなげて大きくプリント(Windows専用)」のインストールが必要となります。(型番:31181、31182)

Loading...

 
カタログを表示

31052 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦(mm)
横(mm)
JANコード
トラスココード
ラベルサイズ(縦×横)(mm)
仕様
仕様2
仕様3
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31052

シルバー
297
210
4906186310529
806-6542
32×42
面付:32面/シートサイズ:A4/厚さ(mm):0.15
1パック内:160片/材質:ポリエステルフィルム
5枚
98

1パック

5個入り

1,700( 1,870円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水に強く、アルミ銘板のようなツヤ消しフィルムです
・長期間の貼付も安心のフィルムラベルです
・レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです
<31052/31054>
・パソコンとレーザープリンタで印刷でき、耐水・耐光性に優れた屋外用フィルムラベルです
・パソコン用プリンターで印刷できます
<31181/31182>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご利用いただくにはエーワンの無料ソフト「つなげて大きくプリント(Windows専用)」のインストールが必要となります。(型番:31181、31182)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エーワン 屋外用サインラベルの型番31052のページです。
型番31052に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エーワン 屋外用サインラベル

エーワン 屋外用サインラベル

    緊急地震速報標識 合成紙ステッカー

    緊急地震速報標識 合成紙ステッカー

      240x80mm 室名板

      240x80mm 室名板

        ユニット チェックシール ピーチコート 50×70mm 100枚1ロール

        ユニット チェックシール ピーチコート 50×70mm 100枚1ロール

          ユニット マグネットシート・マグネットシート・260X50X0.8厚mm

          ユニット マグネットシート・マグネットシート・260X50X0.8厚mm

            数字マグネット

            数字マグネット

              ユニット 配管ステッカー 方向表示 白(極小) 20×50 10枚組

              ユニット 配管ステッカー 方向表示 白(極小) 20×50 10枚組

                tarifold ディスプレイポケット マグネットタイプ

                tarifold ディスプレイポケット マグネットタイプ

                  メーカー スリーエムジャパン ユニット エスコ ユニット ユニット グリーンクロス ユニット TARIFOLD
                  通常価格 1,700円 1,210円 2,260円 4,026円 338円 1,829円 990円 3,521円
                  通常出荷日 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                  商品タイプ その他 - - ステッカー - - - -
                  詳細タイプ サインラベル - - - - - - -

                  エーワン 屋外用サインラベルのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  31054
                  31181
                  31182
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日

                  (mm)

                  (mm)
                  JANコード トラスココード ラベルサイズ(縦×横)
                  (mm)
                  仕様 仕様2 仕様3 質量
                  (g)

                  1,700円

                  ( 1,870円 )

                  5個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  シルバー2972104906186310543806-654330×50面付:36面/シートサイズ:A4/厚さ(mm):0.151パック内:180片/材質:ポリエステルフィルム5枚98

                  2,500円

                  ( 2,750円 )

                  8個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  --4906186311816776-0451276.2×195面付:1面/シートサイズ:A4/厚さ(mm):0.081パック内:8片/材質:ポリエステルフィルム/10シート摘要:つなげて大きく・ツヤ消し/8枚135

                  2,500円

                  ( 2,750円 )

                  4個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  --4906186311823776-0469282×397.8面付:1面/シートサイズ:A3/厚さ(mm):0.081パック内:4片/材質:ポリエステルフィルム/10シート摘要:つなげて大きく・ツヤ消し/4枚200

                  ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました