(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

衛生ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

衛生ステッカー【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,940円
税込単価
2,134円

【特長】・事務所内の衛生表示を目的とした標識です。【用途】・工事現場等、事務所...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ(mm)材質
310-11160×80PVCステッカー
310-12160×80PVCステッカー
衛生ステッカー【1~10個入り】  製品仕様

310-12

使用方法・使用事例

使用事例

衛生ステッカー【1~10個入り】  使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

310-12

1パック

10個入り

1,940( 2,134円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・事務所内の衛生表示を目的とした標識です。
【用途】
・工事現場等、事務所の衛星表示に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

衛生ステッカーの型番310-12のページです。
型番310-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

衛生ステッカー

衛生ステッカー

    PL警告ステッカー 100mm三角

    PL警告ステッカー 100mm三角

      置場標識 エコユニボード

      置場標識 エコユニボード

        分別表示標識 エコユニボード

        分別表示標識 エコユニボード

          安全標識 (立入禁止)

          安全標識 (立入禁止)

            PL警告ステッカー 50mm三角

            PL警告ステッカー 50mm三角

              配管分別ステッカー

              配管分別ステッカー

                ユニット 衛生標識 お手洗 エコユニボード 300×600mm

                ユニット 衛生標識 お手洗 エコユニボード 300×600mm

                  構内排水分別標識 アルミステッカー

                  構内排水分別標識 アルミステッカー

                    ダクト関係ステッカー PVCステッカー

                    ダクト関係ステッカー PVCステッカー

                      PL警告ステッカー 25X25mm

                      PL警告ステッカー 25X25mm

                        産廃標識

                        産廃標識

                          PL警告ステッカー 50X50mm

                          PL警告ステッカー 50X50mm

                            メーカー ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット つくし工房 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 つくし工房 日本緑十字社
                            通常価格 1,940円 2,100円 831円 445円 674円 1,380円 282円 840円 390円 430円 1,180円 561円 1,380円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目   4日目~   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ) - - - - - - 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) PVC - - エコユニボード ポリプロピレン - - - - - PET ポリプロピレン PET
                            表示内容 清潔清掃職場はいつもきれいに - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様 粘着シール 粘着シール - 穴4スミ - - - - - - 粘着シール 穴4ヶ所・裏両面テープ 粘着シール
                            JANコード 4582183909241 - - - - - - - - - - - -

                            衛生ステッカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました