(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性つやありキング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水性つやありキング

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
467円 ~ 4,185円
税込価格
514円 ~ 4,604円

【特長】・ソフトな霧でつやが有り、乾きが早く、強靭な塗膜です。・耐候性に優れて...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 室内での作業時は換気に注意してください。
  • 室内での作業時は換気に注意してください。

型番

未確定54件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
色詳細
乾燥時間
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
-
コバルトブルー
-
4955473310018
851-1905
313.000
エアゾール塗料●アクリル樹脂蛍光塗料

1個

467( 514円 )

11日目

赤サビ
油性
-
4時間 重ね塗り8時間後 (20℃)
4955473334168
851-1951
2900.0
油性塗料●長油合成樹脂塗料

1個

4,185( 4,604円 )

4日目

ホワイト
水性
-
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473440029
851-2012
330.000
水性塗料●アクリルシリコン

1個

880( 968円 )

4日目

ホワイト
水性
-
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473443020
851-2013
2300.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

3,390( 3,729円 )

4日目

ブラック
水性
-
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473440043
851-2014
330.000
水性塗料●アクリルシリコン

1個

880( 968円 )

4日目

ブラック
水性
-
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473443044
851-2015
2300.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

3,390( 3,729円 )

4日目

レッド
水性
-
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473440050
851-2016
330.000
水性塗料●アクリルシリコン

1個

880( 968円 )

4日目

レッド
水性
-
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473443051
851-2017
2300.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

3,390( 3,729円 )

4日目

イエロー
水性
-
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473440098
851-2018
330.000
水性塗料●アクリルシリコン

1個

880( 968円 )

4日目

イエロー
水性
-
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473443099
851-2019
2300.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

3,390( 3,729円 )

4日目

水性
-
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473440128
851-2020
330.000
水性塗料●アクリルシリコン

1個

880( 968円 )

4日目

水性
-
1~2時間 重ね塗り2時間後 (20℃)
4955473441125
851-2021
1100.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

1,817( 1,999円 )

4日目

水性
-
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473443129
851-2022
2300.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

3,390( 3,729円 )

4日目

その他
水性
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473440159
851-2023
330.000
水性塗料●アクリルシリコン

1個

880( 968円 )

4日目

その他
水性
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473443150
851-2024
2300.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

3,390( 3,729円 )

4日目

アイボリー
水性
-
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473440203
851-2025
330.000
水性塗料●アクリルシリコン

1個

880( 968円 )

4日目

アイボリー
水性
-
1~2時間 重ね塗り2時間後 (20℃)
4955473441200
851-2026
1100.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

1,817( 1,999円 )

4日目

アイボリー
水性
-
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473443204
851-2027
2300.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

3,390( 3,729円 )

4日目

チョコレート
水性
-
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473440227
851-2028
330.000
水性塗料●アクリルシリコン

1個

880( 968円 )

4日目

チョコレート
水性
-
1~2時間 重ね塗り2時間後 (20℃)
4955473441224
851-2029
1100.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

1,817( 1,999円 )

4日目

チョコレート
水性
-
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473443228
851-2030
2300.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

3,390( 3,729円 )

4日目

その他
水性
クリーム
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473440234
851-2031
330.000
水性塗料●アクリルシリコン

1個

880( 968円 )

4日目

その他
水性
クリーム
1~2時間 重ね塗り2時間後 (20℃)
4955473441231
851-2032
1100.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

1,817( 1,999円 )

4日目

その他
水性
クリーム
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473443235
851-2033
2300.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

3,390( 3,729円 )

4日目

コーヒーブラウン
水性
-
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473440272
851-2034
330.000
水性塗料●アクリルシリコン

1個

880( 968円 )

4日目

コーヒーブラウン
水性
-
1~2時間 重ね塗り2時間後 (20℃)
4955473441279
851-2035
1100.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

1,817( 1,999円 )

4日目

コーヒーブラウン
水性
-
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473443273
851-2036
2300.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

3,390( 3,729円 )

4日目

その他
水性
うすみどり
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473440289
851-2037
330.000
水性塗料●アクリルシリコン

1個

880( 968円 )

4日目

その他
水性
うすみどり
1~2時間 重ね塗り2時間後 (20℃)
4955473441286
851-2038
1100.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

1,817( 1,999円 )

4日目

その他
水性
うすみどり
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473443280
851-2039
2300.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

3,390( 3,729円 )

4日目

その他
水性
ミルキーホワイト
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473440494
851-2040
330.000
水性塗料●アクリルシリコン

1個

880( 968円 )

4日目

その他
水性
ミルキーホワイト
1~2時間 重ね塗り2時間後 (20℃)
4955473441491
851-2041
1100.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

1,817( 1,999円 )

4日目

その他
水性
ミルキーホワイト
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473443495
851-2042
2300.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

3,390( 3,729円 )

4日目

ライトグレー
水性
-
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473440517
851-2043
330.000
水性塗料●アクリルシリコン

1個

880( 968円 )

4日目

ライトグレー
水性
-
1~2時間 重ね塗り2時間後 (20℃)
4955473441514
851-2044
1100.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

1,817( 1,999円 )

4日目

ライトグレー
水性
-
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473443518
851-2045
2300.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

3,390( 3,729円 )

4日目

グレー
水性
-
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473440524
851-2046
330.000
水性塗料●アクリルシリコン

1個

880( 968円 )

4日目

グレー
水性
-
1~2時間 重ね塗り2時間後 (20℃)
4955473441521
851-2047
1100.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

1,817( 1,999円 )

4日目

グレー
水性
-
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473443525
851-2048
2300.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

3,390( 3,729円 )

4日目

その他
水性
ピンク
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473440548
851-2052
330.000
水性塗料●アクリルシリコン

1個

880( 968円 )

4日目

その他
水性
ピンク
1~2時間 重ね塗り2時間後 (20℃)
4955473441545
851-2053
1100.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

1,817( 1,999円 )

4日目

その他
水性
ピンク
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473443549
851-2054
2300.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

3,390( 3,729円 )

4日目

その他
水性
わかくさいろ
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473440555
851-2055
330.000
水性塗料●アクリルシリコン

1個

880( 968円 )

4日目

その他
水性
わかくさいろ
1~2時間 重ね塗り2時間後 (20℃)
4955473441552
851-2056
1100.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

1,817( 1,999円 )

4日目

その他
水性
わかくさいろ
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473443556
851-2057
2300.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

3,390( 3,729円 )

4日目

その他
水性
水色
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473440562
851-2058
330.000
水性塗料●アクリルシリコン

1個

880( 968円 )

4日目

その他
水性
水色
1~2時間 重ね塗り2時間後 (20℃)
4955473441569
851-2059
1100.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

1,817( 1,999円 )

4日目

その他
水性
水色
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473443563
851-2060
2300.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

3,390( 3,729円 )

4日目

その他
水性
ネービーブルー
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473440579
851-2061
330.000
水性塗料●アクリルシリコン

1個

880( 968円 )

4日目

その他
水性
ネービーブルー
1~2時間 重ね塗り2時間後 (20℃)
4955473441576
851-2062
1100.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

1,817( 1,999円 )

4日目

その他
水性
ネービーブルー
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473443570
851-2063
2300.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

3,390( 3,729円 )

4日目

その他
水性
オーカー
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473440746
851-2064
330.000
水性塗料●アクリルシリコン

1個

880( 968円 )

4日目

その他
水性
オーカー
1~2時間 重ね塗り2時間後 (20℃)
4955473441743
851-2065
1100.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

1,817( 1,999円 )

4日目

その他
水性
オーカー
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
4955473443747
851-2066
2300.0
水性塗料●アクリルシリコン

1個

3,390( 3,729円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトな霧でつやが有り、乾きが早く、強靭な塗膜です。
・耐候性に優れています。
【用途】
・鉄用、屋外木用、屋内木用(床を除く)の補修、マーキング用。

(i)ご注意

  • 室内での作業時は換気に注意してください。
  • 室内での作業時は換気に注意してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性つやありキング

水性つやありキング

    シントー 水性カラースプレー

    シントー 水性カラースプレー

      アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml クリヤ(透明)

      アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml クリヤ(透明)

        アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

        アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

          ラッカースプレー

          ラッカースプレー

            アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml クリヤ(透明)

            アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml クリヤ(透明)

              アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml アイボリー

              アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml アイボリー

                カラースプレーゼロ

                カラースプレーゼロ

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml アイボリー

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml アイボリー

                    プライマーサーフェーサー

                    プライマーサーフェーサー

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消しクリヤ

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消しクリヤ

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ミルキーホワイト

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ミルキーホワイト

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ベージュ

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ベージュ

                            メーカー シントーファミリー シントーファミリー アサヒペン アサヒペン シントーファミリー アサヒペン アサヒペン シントーファミリー アサヒペン シントーファミリー アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 467円 984円 771円 856円 467円 1,167円 1,167円 812円 994円 1,420円 894円 867円 856円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   2日目   1日目   4日目   2日目   2日目   2日目~   2日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - - - - - 塗料(スプレー) - - - - -

                            水性つやありキングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました