(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 衛生標識 お手洗 エコユニボード 300×600mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 衛生標識 お手洗 エコユニボード 300×600mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
840円 ~ 1,505円
税込価格
924円 ~ 1,656円

事務所内の衛生表示を目的とした標識。・「手洗励行」・「清潔清掃いつもきれいに」...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ユニット 衛生標識 お手洗 エコユニボード 300×600mm  製品の基本仕様・特長
ユニット 衛生標識 お手洗 エコユニボード 300×600mm  製品の基本仕様・特長
型番サイズ材質
310-01A600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
310-02600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
310-03600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
310-04300×600×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
310-05225×300mmエコユニボード(穴4スミ)
310-06225×300mmエコユニボード(穴4スミ)
317-30600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
317-31600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 衛生標識 お手洗 エコユニボード 300×600mm  使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
材質(本体)
材質(本体)詳細
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ポリプロピレン(PP)
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
手洗励行
4582183909173
737-6804
300
1
600
170
穴4スミ

4個

1,030( 1,133円 )

1日目

ポリプロピレン(PP)
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
清潔清掃いつもきれいに
4582183909180
737-6812
300
1
600
170
穴4スミ

4個

1,030( 1,133円 )

6日目

ポリプロピレン(PP)
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
+担架
4582183909197
737-6821
300
1
600
170
穴4スミ

4個

1,030( 1,133円 )

6日目

ポリプロピレン(PP)
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
お手洗
4582183909203
737-6839
600
1
300
170
穴4スミ

4個

1,030( 1,133円 )

6日目

ポリプロピレン(PP)
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
お手洗(右矢印)
4582183909210
737-6847
300
1
225
70
穴4スミ

4個

840( 924円 )

6日目

ポリプロピレン(PP)
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
お手洗(左矢印)
4582183909227
737-6855
300
1
225
70
穴4スミ

4個

840( 924円 )

6日目

ポリプロピレン(PP)
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
宿舎・詰所は清潔に!
4571181381470
737-9200
300
1
600
170
穴4スミ

4個

1,030( 1,133円 )

6日目

その他
エコユニボード
作業通路 通路に物を置かないで下さい
4571181405893
742-7701
600
1.2
300
200
-

4個

1,505( 1,656円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

事務所内の衛生表示を目的とした標識。
・「手洗励行」
・「清潔清掃いつもきれいに」
・「+担架」
・「お手洗」
・「お手洗(右/左矢印)」
・「宿舎・詰所は清潔に!」
上記を含む8種。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 衛生標識 お手洗 エコユニボード 300×600mm

ユニット 衛生標識 お手洗 エコユニボード 300×600mm

    坑口距離表示板

    坑口距離表示板

      誘導標識 蓄光ステッカー

      誘導標識 蓄光ステッカー

        蓄光性標識 両面テープ2本付・蓄光板

        蓄光性標識 両面テープ2本付・蓄光板

          グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN803 避難口誘導標識ステッカー ←非常口→ 消防認定品

          グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN803 避難口誘導標識ステッカー ←非常口→ 消防認定品

            グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN903 通路誘導標識ステッカー ←非常口→ 消防認定品

            グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN903 通路誘導標識ステッカー ←非常口→ 消防認定品

              足もと注意標識 エコユニボード

              足もと注意標識 エコユニボード

                防火標識 エコユニボード 225X300

                防火標識 エコユニボード 225X300

                  ユニット 防火標識 消火器(右矢印)・エコユニボード・225X300

                  ユニット 防火標識 消火器(右矢印)・エコユニボード・225X300

                    グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN902 通路誘導標識ステッカー ←非常口 消防認定品

                    グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN902 通路誘導標識ステッカー ←非常口 消防認定品

                      消防標識 (消防隊専用)・プラスチック・100X300

                      消防標識 (消防隊専用)・プラスチック・100X300

                        グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN802 避難口誘導標識ステッカー ←非常口 消防認定品

                        グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN802 避難口誘導標識ステッカー ←非常口 消防認定品

                          グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN901 通路誘導標識ステッカー 非常口→ 消防認定品

                          グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN901 通路誘導標識ステッカー 非常口→ 消防認定品

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 840円 1,030円 427円 900円 3,674円 3,213円 831円 1,090円 1,201円 3,430円 500円 3,674円 3,441円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   1日目~   1日目~   5日目   5日目   4日目   4日目   1日目   5日目   1日目~   5日目   5日目  
                            商品タイプ 安全標識 - - 安全標識 - - - - 安全標識 - - - -
                            表示内容 その他 - - その他 - - - - その他 - - - -

                            ユニット 衛生標識 お手洗 エコユニボード 300×600mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました