(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護具関係標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護具関係標識

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,030円 ~ 2,273円
税込価格
1,133円 ~ 2,500円

【特長】・環境に配慮したオレフィンターポリン使用。単管パイプや手摺にマジックテ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

保護具関係標識  製品の基本仕様・特長
型番サイズ材質
308-01600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
308-02600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
308-03600×450×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
308-04600×450×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
308-05900×450×1.2mm厚エコユニボード(穴6)
308-06A600×900×1.2mm厚エコユニボード(穴上3・下2)
308-10600×900×1.2mm厚エコユニボード(穴上3・下2)
308-11600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
308-12600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
308-15600×450×1mm厚エコユニボード(穴4)

使用方法・使用事例

使用事例

保護具関係標識  使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
保護帽安全着用
4582183909012
737-6651
300
1
600
170

4個

1,030( 1,133円 )

4日目

保護帽なき者の入場を禁ず
4582183909029
737-6669
300
1
600
170

4個

1,030( 1,133円 )

4日目

保護具の安全着用忘れずに!
4582183909036
737-6677
450
1
600
250

1個

1,450( 1,595円 )

4日目

保護帽はアゴ紐をしっかりしめて作業しよう
4582183909043
737-6685
450
1
600
250

4個

1,450( 1,595円 )

1日目

工事中につき危険ですから保護帽着用せぬ者の入場をかたく禁止します
4582183909050
737-6693
450
1.2
900
250

4個

1,815( 1,997円 )

6日目

保護帽は正しくかぶろう
4582183909067
737-6707
900
1.2
600
590

4個

2,273( 2,500円 )

1日目

ここから先は作業区域ちょっと待て!!保護具は完全ですか!
4582183909081
737-6715
900
1.2
600
590

4個

2,273( 2,500円 )

6日目

救命胴衣の完全着用
4582183909098
737-6723
300
1
600
170

4個

1,030( 1,133円 )

4日目

反射ベスト完全着用
4582183909104
737-6731
300
1
600
170

4個

1,030( 1,133円 )

6日目

保護具の使用前点検
4582183909111
737-6740
450
1
600
250

4個

1,450( 1,595円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮したオレフィンターポリン使用。単管パイプや手摺にマジックテープで簡単取付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護具関係標識

保護具関係標識

    廃棄物保管場所標識(一般・産業・特別管理産業)トラスコ中山

    廃棄物保管場所標識(一般・産業・特別管理産業)トラスコ中山

      廃棄物標識 一般廃棄物保管場所 糊付

      廃棄物標識 一般廃棄物保管場所 糊付

        廃棄物標識 特管産業廃棄物保管場所 糊付

        廃棄物標識 特管産業廃棄物保管場所 糊付

          無災害記録板 記録-450K(オプションパーツ一式付)

          無災害記録板 記録-450K(オプションパーツ一式付)

            ユニット 867-16の板のみ カラー鉄板製・アルミ枠 900×600

            ユニット 867-16の板のみ カラー鉄板製・アルミ枠 900×600

              無災害記録板 記録-900(オプションパーツ一式付)

              無災害記録板 記録-900(オプションパーツ一式付)

                分電盤標識

                分電盤標識

                  ユニット 石綿標識 …石綿封じ込め作業を行って… 600×450

                  ユニット 石綿標識 …石綿封じ込め作業を行って… 600×450

                    メーカー ユニット トラスコ中山 ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット
                    通常価格 1,030円 2,797円 2,310円 2,310円 30,184円 17,714円 50,895円 350円 1,169円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   2日目   5日目   4日目   5日目   1日目~   2日目  
                    材質1 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - - - - -

                    保護具関係標識のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました