(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

服装チェックミラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

服装チェックミラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,972円
税込単価
18,669円

【特長】・服装チェックミラー付の服装点検看板です。・縦看板タイプです。

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番仕様サイズ材質重量
308-13枠付枠/1,600×555
板/1,400×550
ミラー/900×330×1mm厚
枠・板/鉄
ミラー/ステンレス
約9kg
308-131枠なし、ミラー付板のみ板/1,400×550
ミラー/900×330×1mm厚
308-14壁用900×500ステンレス(4.2mmφ穴6)約3.4kg

使用方法・使用事例

使用事例

服装チェックミラー 308-14使用例

308-14(壁用)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ミラー形状
ミラー材質
ミラー枚数
タイプ
質量(g)
トラスココード
材質1
JANコード
内容
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

308-14

角型
ステンレス
1枚
取り付けタイプ
3400.0
737-2311
-
4571181466153
服装の確認を!
-

1個

16,972( 18,669円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・服装チェックミラー付の服装点検看板です。
・縦看板タイプです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

服装チェックミラーの型番308-14のページです。
型番308-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

服装チェックミラー

服装チェックミラー

    防犯ガレージミラー

    防犯ガレージミラー

      セイフティ防犯ミラー

      セイフティ防犯ミラー

        ガレージミラー 450Φ

        ガレージミラー 450Φ

          ガレージミラー GMH(楕円型)

          ガレージミラー GMH(楕円型)

            オーバルミラー(衝突防止・安全確認用)

            オーバルミラー(衝突防止・安全確認用)

              カーブミラー アクリル製

              カーブミラー アクリル製

                どこでもミラー

                どこでもミラー

                  角型ガレージミラー

                  角型ガレージミラー

                    安全ミラー ラミ (ビス止めタイプ)

                    安全ミラー ラミ (ビス止めタイプ)

                      ガレージミラー取付用ポール

                      ガレージミラー取付用ポール

                        駐車場用 FFミラー ビス止めタイプ

                        駐車場用 FFミラー ビス止めタイプ

                          ガレージミラー GMH(丸型)

                          ガレージミラー GMH(丸型)

                            メーカー ユニット ユニット マイスト トラスコ中山 ユニット カーボーイ ユニット コミー コミー
                            通常価格 16,972円 2,268円 4,800円 7,692円 13,295円 7,285円 86,220円 1,720円 5,775円 21,125円 4,065円 23,400円 5,260円
                            通常出荷日 6日目~   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  

                            服装チェックミラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            308-13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ミラー形状 ミラー材質 ミラー枚数 タイプ 質量(g) トラスココード 材質1 JANコード 内容 材質2

                            18,514円

                            ( 20,365円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            角型ステンレス1枚スタンドタイプ9000.0854-8087標識部・枠部:鉄4571181466139服装の確認を!(保護具の完全着用)-

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました