(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

子供向け標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

子供向け標識

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
831円
税込単価
914円

子供向けの汎用注意標識。以下3種。・「おおきなくるまにちかづいちゃダメ!」・「...

詳細情報を確認する

  • 横(mm):
    300
  • 厚さ(mm):
    1
  • 縦(mm):
    600
  • 質量(g):
    170
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

子供向け標識  製品の基本仕様・特長
  • サイズ:600×300×1mm厚
  • 材質:エコユニボード(穴4スミ)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

307-21

のってあそんじゃダメ!
4582183908985
737-6626

4個

831( 914円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

子供向けの汎用注意標識。
以下3種。
・「おおきなくるまにちかづいちゃダメ!」
・「きめられたみちをあるきましょう」
・「のってあそんじゃダメ!」

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

子供向け標識の型番307-21のページです。
型番307-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

子供向け標識

子供向け標識

    禁煙標識

    禁煙標識

      車両出入口標識

      車両出入口標識

        消防標識 エコユニボード

        消防標識 エコユニボード

          足場関係標識

          足場関係標識

            交通安全標識

            交通安全標識

              リフト関係標識

              リフト関係標識

                標識 「頭上注意」

                標識 「頭上注意」

                  立入禁止標識 エコユニボード

                  立入禁止標識 エコユニボード

                    電気関係標識

                    電気関係標識

                      建設副産物分別標識

                      建設副産物分別標識

                        玉掛関係標識 鉄板

                        玉掛関係標識 鉄板

                          置場標識 エコユニボード

                          置場標識 エコユニボード

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 831円 1,030円 1,030円 840円 831円 177円 1,063円 600円 831円 291円 850円 7,800円 831円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   6日目~   4日目~   2日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~  
                            横(mm) 300 - - 300 300 - - - - - - 900 600
                            厚さ(mm) 1 1 - 1 1 - - - 1 1 1 - 1
                            縦(mm) 600 - - - 600 - - - 600 - - 600 300
                            質量(g) 170 - - - 170 - - - - - - 2300.0 170
                            材質1 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - - - - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            307-18
                            307-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            831円

                            ( 914円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            おおきなくるまにちかづいちゃダメ!4582183908954737-6596

                            831円

                            ( 914円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            きめられたみちをあるきましょう4582183908978737-6618

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました