(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

立入禁止標識 エコユニボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:307-13A
立入禁止標識 エコユニボード タチイリキンシヒョウシキ エコユニボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
831円
税込単価
914円

エコユニボード(穴4スミ)を素材とする汎用性の高い立入禁止まんが標識です。

詳細情報を確認する

型番

307-13A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質
307-13A600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
307-14A
324-51A600×450×1mm厚
立入禁止標識 エコユニボード  製品の基本仕様・特長
 
商品情報を表示

307-13A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

307-13A

型枠支保工組立解体中関係者以外立入禁止
4582183908923
737-6561
300
170

4個

831( 914円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エコユニボード(穴4スミ)を素材とする汎用性の高い立入禁止まんが標識です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立入禁止標識 エコユニボードの型番307-13Aのページです。
型番307-13Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

立入禁止標識 エコユニボード

立入禁止標識 エコユニボード

    グリーンクロス マンガ標識 GEM-5 足場組立解体中立入禁止

    グリーンクロス マンガ標識 GEM-5 足場組立解体中立入禁止

      グリーンクロス マンガ標識 GEM-4 型枠支保工組立解体中立入禁止

      グリーンクロス マンガ標識 GEM-4 型枠支保工組立解体中立入禁止

        危険物標識 エコユニボード

        危険物標識 エコユニボード

          交通構内標識 片面表示

          交通構内標識 片面表示

            交通標識・構内用

            交通標識・構内用

              修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80

              修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80

                メーカー ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット
                通常価格 831円 1,101円 1,101円 1,615円 8,463円 5,962円 505円
                通常出荷日 2日目~   7日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                材質(本体) 再生ポリプロピレン - - - - - ゴムマグネット
                取付仕様 穴4スミ - - - - 穴上1、下1、10mm マグネット
                厚さ(mm) 1 - - - - - 0.8
                縦(mm) 600 - - - - - 150

                立入禁止標識 エコユニボードのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                307-14A
                324-51A
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                表示内容 JANコード トラスココード 横(mm) 質量(g)

                831円

                ( 914円 )
                4個 あり

                6日目

                足場組立解体中関係者以外立入禁止4582183908930737-6570300170

                1,169円

                ( 1,286円 )
                4個 あり

                2日目

                石綿除去作業中 関係者以外立入禁止DO NOT ENTER4571181382347738-0593450250

                安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました