(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット #トークナビ穴開きクランプ2個組 鉄(クロメートメッキ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット #トークナビ穴開きクランプ2個組 鉄(クロメートメッキ)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,710円
税込単価
1,881円

【特長】・881-86(トークナビ2)用の単管取付金具です。【商品仕様】・サイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細:
    トークナビ穴開きクランプ(2個1組)
  • JANコード:
    4571181466023
  • トラスココード:
    737-6316
  • 質量(g):
    1400
  • 材質1:
    鉄(クロメートメッキ)
  • 寸法(mm):
    Φ48.6用(Φ10.5穴1ヶ所)
  • 取付ボルトの径・長さ:
    8mm・56mm
  • 中央部の穴径:
    Φ10
  • 外寸の最大長(mm):
    75

型番

305-514 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 付属品:固定用ボルトM10×12 2本
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

305-514

1パック

2個入り

1,710( 1,881円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・881-86(トークナビ2)用の単管取付金具です。
【商品仕様】
・サイズ(mm)48.6φ用摘要:10.5φ穴1ヶ所 (2個1組)
・ユニット #トークナビ穴開きクランプ2個組 鉄(クロメートメッキ)
・トラスココード:737-6316
・質量:1.4kg
【材質/仕上】
・鉄(クロメートメッキ)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット #トークナビ穴開きクランプ2個組 鉄(クロメートメッキ)の型番305-514のページです。
型番305-514に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット #トークナビ穴開きクランプ2個組 鉄(クロメートメッキ)

ユニット #トークナビ穴開きクランプ2個組 鉄(クロメートメッキ)

    ユニット 標識取付金具(2個1組) 鉄 99×57mm

    ユニット 標識取付金具(2個1組) 鉄 99×57mm

      ユニット 撮影用黒板 バインダー金具付 450X600X19厚

      ユニット 撮影用黒板 バインダー金具付 450X600X19厚

        ユニット 標識取付バンド平リブ用2ヶ組 アルミ 76.3Ф用

        ユニット 標識取付バンド平リブ用2ヶ組 アルミ 76.3Ф用

          トークナビ2 壁面取付金具

          トークナビ2 壁面取付金具

            ユニット たれ幕固定金具2個1組 鉄製 87×57×20mm

            ユニット たれ幕固定金具2個1組 鉄製 87×57×20mm

              単管用取付金具 鉄製 90×90×3厚

              単管用取付金具 鉄製 90×90×3厚

                フェンスシート

                フェンスシート

                  ユニット セフティボイス2用 三脚受金具

                  ユニット セフティボイス2用 三脚受金具

                    ユニット ジョイント金具(A) 鉄(ユニクロメッキ仕上げ) 55×55mm

                    ユニット ジョイント金具(A) 鉄(ユニクロメッキ仕上げ) 55×55mm

                      ユニット 消防標識 消火栓・鉄板(普通山)・400Ф

                      ユニット 消防標識 消火栓・鉄板(普通山)・400Ф

                        メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                        通常価格 1,710円 280円 6,442円 2,229円 2,818円 1,949円 2,899円 1,989円 2,657円 411円 3,182円
                        通常出荷日 4日目   6日目   4日目   2日目   1日目   1日目   2日目   6日目   6日目   6日目   2日目~  
                        商品タイプ その他 - 黒板 - その他 - - その他 - その他 -
                        詳細 トークナビ穴開きクランプ(2個1組) - - - - - - フェンスシート - ジョイント金具(A) -
                        JANコード 4571181466023 - - - 4571181490868 - - - - 4571181466368 -
                        トラスココード 737-6316 - 741-8825 - 811-5964 - - - - 737-7185 -
                        質量(g) 1400 - 1080.000 - 266.000 - - 870 - 60 -

                        ユニット #トークナビ穴開きクランプ2個組 鉄(クロメートメッキ)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました