(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取付金具一体型両面標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:305-38
取付金具一体型両面標識 トリツケカナグイッタイガタリョウメンヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,714円
税込単価
19,485円

【特長】・標識と取付金具が一体化しています。・クランプで単管パイプに完全固定が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    掲示板(標準タイプ)
  • 横(mm):
    628
  • 厚さ(mm):
    40
  • 縦(mm):
    455
  • 質量(g):
    5000
  • 付属品:
    クランプ×2個
  • 外寸の最大長(mm):
    710

(i)ご注意

  • 単管パイプに固定クランプで確実に固定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

取付金具一体型両面標識  製品の基本仕様・特長
  • サイズ
    標識枠:455×628×40mm厚
    標識:415×588mm
  • 材質
    標識枠:鉄板(ユニクロメッキ)
    標識:鉄板(両面表示)
  • 付属品:クランプ2個

外形図

単位:mm
取付金具一体型両面標識  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

取付金具一体型両面標識  使用事例
 
商品情報を表示

305-38 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

305-38

標識:鉄板、標識枠:鉄製(ユニクロメッキ)
No.2ゲート
字体:白、黒、赤
4571181500512
737-2264

1個

17,714( 19,485円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標識と取付金具が一体化しています。
・クランプで単管パイプに完全固定が出来ます。
・両面表示。

(i)ご注意

  • 単管パイプに固定クランプで確実に固定してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取付金具一体型両面標識の型番305-38のページです。
型番305-38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

取付金具一体型両面標識

取付金具一体型両面標識

    粉じん障害防止標識

    粉じん障害防止標識

      禁煙標識

      禁煙標識

        ユニット 重機械のアイドリングストップ PVCステッカー 100×150mm

        ユニット 重機械のアイドリングストップ PVCステッカー 100×150mm

          グリーンクロス マンガ標識 GEM-79 最大積載荷重 kg

          グリーンクロス マンガ標識 GEM-79 最大積載荷重 kg

            ユニット ミニ掲示板 313-52/53

            ユニット ミニ掲示板 313-52/53

              床貼リ用ステッカー 特殊合成ゴム

              床貼リ用ステッカー 特殊合成ゴム

                単管シート ワンタッチ取付標識

                単管シート ワンタッチ取付標識

                  グリーンクロス 路面表示ステッカー

                  グリーンクロス 路面表示ステッカー

                    風抜けメッシュ標識ピクト3連

                    風抜けメッシュ標識ピクト3連

                      ユニット デジタル数字型無災害記録表(屋内用)

                      ユニット デジタル数字型無災害記録表(屋内用)

                        メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット 昭和商会 グリーンクロス ユニット ユニット
                        通常価格 17,714円 588円 1,030円 227円 1,101円 23,136円 1,296円 1,177円 1,177円 19,898円 61,714円
                        通常出荷日 6日目   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   9日目~   1日目~   1日目~   7日目   4日目~   4日目  
                        商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) - - - 掲示板(標準タイプ) - - - -
                        横(mm) 628 - - - - - - - - 1800 900
                        厚さ(mm) 40 - 1 - - - - - - - 15
                        縦(mm) 455 - - - - - - - - 890 600
                        質量(g) 5000 - - - - 9000 - - - 630.000 3360.0

                        取付金具一体型両面標識のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        305-35
                        305-36
                        305-37
                        305-39
                        305-40
                        305-41
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        材質(本体) 表示内容 JANコード トラスココード

                        20,533円

                        ( 22,586円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        鉄板製(標識枠:鉄製)工事車両出入口字体:赤4571181500482811-5800

                        18,519円

                        ( 20,371円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        鉄板製(標識枠:鉄製)工事車両出入口字体:白4571181500499811-5801

                        17,714円

                        ( 19,485円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        標識:鉄板、標識枠:鉄製(ユニクロメッキ)No.1ゲート字体:白、黒、赤4571181500505737-2256

                        17,714円

                        ( 19,485円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        標識:鉄板、標識枠:鉄製(ユニクロメッキ)No.3ゲート字体:白、黒、赤4571181500529737-2272

                        17,714円

                        ( 19,485円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        標識:鉄板、標識枠:鉄製(ユニクロメッキ)No.4ゲート字体:白、黒、赤4571181500536737-2281

                        17,714円

                        ( 19,485円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        標識:鉄板、標識枠:鉄製(ユニクロメッキ)No.ゲート字体:白、黒4571181500543737-2299

                        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました