(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

車両出入口標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

車両出入口標識

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,030円 ~ 1,815円
税込価格
1,133円 ~ 1,997円

工事現場用の車両出入口汎用標識です。下記4種。・「トラック出入口工事中に付ご迷...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

車両出入口標識  製品の基本仕様・特長
型番サイズ材質
305-15900×450×1.2mm厚エコユニボード(穴6)
305-21300×600×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
305-22300×600×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
305-24600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
305-25600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
305-26600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
305-27600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)

使用方法・使用事例

使用事例

車両出入口標識  使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
トラック出入口 工事中に付ご迷惑ですが 大型トラックが 出入りしますので ご注意ください
4582183908596
737-6154
450
1.2
900
440.000
再生ポリプロピレン(エコユニボード)

4個

1,815( 1,997円 )

1日目

  • 注文停止中
工事中につき駐車ご遠慮願います
4582183908619
737-6189
600
1
300
170
再生ポリプロピレン(エコユニボード)

4個

1,030( 1,133円 )

-

工事関係車両駐車禁止
4582183908626
737-6197
600
1
300
170
再生ポリプロピレン(エコユニボード)

4個

1,030( 1,133円 )

6日目

工事中につき駐車ご遠慮願います
4582183908633
737-6201
300
1
600
170
再生ポリプロピレン(エコユニボード)

4個

1,030( 1,133円 )

6日目

  • 注文停止中
工事中につき駐車ご遠慮願います
4582183908640
737-6219
300
1
600
170
再生ポリプロピレン(エコユニボード)

4個

1,030( 1,133円 )

-

工事関係車両駐車禁止
4582183908657
737-6227
300
1
600
170
再生ポリプロピレン(エコユニボード)

4個

1,030( 1,133円 )

6日目

駐車禁止
4582183908664
737-6235
300
1
600
170
再生ポリプロピレン(エコユニボード)

4個

1,030( 1,133円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工事現場用の車両出入口汎用標識です。
下記4種。
・「トラック出入口工事中に付ご迷惑ですが大型トラックが出入りしますのでご注意ください」
・「工事中につき駐車ご遠慮願います」
・「工事関係車両駐車禁止」
・「駐車禁止」

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

車両出入口標識

車両出入口標識

    ユニット 防犯用標識 セキュリティシステム作動・エコユニボード・200X400

    ユニット 防犯用標識 セキュリティシステム作動・エコユニボード・200X400

      指差呼称標識 エコユニボード

      指差呼称標識 エコユニボード

        分別表示標識 エコユニボード

        分別表示標識 エコユニボード

          消防設備ステッカー

          消防設備ステッカー

            グリーンクロス JIS 禁止標識 ヨコ JWA-09E 濡れた手でさわるな

            グリーンクロス JIS 禁止標識 ヨコ JWA-09E 濡れた手でさわるな

              ユニット 避難器具 → ステッカー

              ユニット 避難器具 → ステッカー

                産業廃棄物標識

                産業廃棄物標識

                  ユニット 開口部関係標識 開口部注意 両面表示 200×300mm

                  ユニット 開口部関係標識 開口部注意 両面表示 200×300mm

                    側面用交通安全標識

                    側面用交通安全標識

                      メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット
                      通常価格 1,030円 974円 809円 445円 813円 1,329円 2,475円 445円 1,876円 2,549円
                      通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   4日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目  

                      車両出入口標識のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました