(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マーキングカラースプレー (細書)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マーキングカラースプレー (細書)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
580円
税込単価
638円

【特長】・マーキングや文字書きができる細字丸パターンスプレーです。・噴口を塗面...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 室内での作業時は換気に注意してください。
  • 室内での作業時は換気に注意してください。

型番

3052-0.3 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3052-0.3

ホワイト
-
851-1900
313.000
エアゾール塗料、アクリルラッカー

1個

580( 638円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マーキングや文字書きができる細字丸パターンスプレーです。
・噴口を塗面に近づけると細く、離すと太くなります。
【用途】
・土木建築、ガス、水道配管、道路工事など鉄木工作作業のマーキング。

(i)ご注意

  • 室内での作業時は換気に注意してください。
  • 室内での作業時は換気に注意してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マーキングカラースプレー (細書) の型番3052-0.3のページです。
型番3052-0.3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マーキングカラースプレー (細書)

マーキングカラースプレー (細書)

    マーキングスプレー 300ml

    マーキングスプレー 300ml

      コーベステイン

      コーベステイン

        カラースプレー メタリック

        カラースプレー メタリック

          文字書き用スプレー 300ml 266562~266593

          文字書き用スプレー 300ml 266562~266593

            無鉛道路マーキングスプレー

            無鉛道路マーキングスプレー

              高級サビ止めスプレー

              高級サビ止めスプレー

                スプレーラッカー 400ml

                スプレーラッカー 400ml

                  水性ニス(着色・ニス塗り同時可能)

                  水性ニス(着色・ニス塗り同時可能)

                    水性上塗剤 シャーシーブラックスプレー

                    水性上塗剤 シャーシーブラックスプレー

                      ウスメ液 (ペイント)

                      ウスメ液 (ペイント)

                        蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

                        蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

                          シントー 水性ニス

                          シントー 水性ニス

                            メーカー シントーファミリー ニッぺ シントーファミリー シントーファミリー サンデーペイント シントーファミリー シントーファミリー ニッぺ アサヒペン ロックペイント シントーファミリー シンロイヒ シントーファミリー
                            通常価格 580円 1,224円 1,837円 992円 873円 891円 883円 1,841円 833円 982円 358円 13,313円 912円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   9日目   1日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品用途 カラースプレー カラースプレー - カラースプレー その他 カラースプレー - ラッカースプレー その他 シャーシースプレー - 路面用 -
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) - - 塗料(缶)
                            乾燥時間 30分(20℃) - 1時間 重ね塗り2時間後 (20℃) 約30分(20℃) - 20~30分(20℃) 指触10分 硬化20分 (20℃) - - - - - 1時間 重ね塗り2時間後 (20℃)

                            マーキングカラースプレー (細書) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3053-0.3
                            3054-0.3
                            3055-0.3
                            3061-0.3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 トラスココード 質量(g) 材質1

                            580円

                            ( 638円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブラック-851-1901311.000エアゾール塗料、アクリル樹脂蛍光塗料

                            580円

                            ( 638円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            レッド-851-1902313.000エアゾール塗料、アクリル樹脂蛍光塗料

                            580円

                            ( 638円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            イエロー-851-1903313.000エアゾール塗料、アクリルラッカー

                            580円

                            ( 638円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブルーコバルトブルー851-1904313.000エアゾール塗料、アクリル樹脂蛍光塗料

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました