(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プリズムクッション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:304-321
プリズムクッション プリズムクッション

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,625円
税込単価
2,888円

【特長】・危険表示と衝撃防止の2役。・プリズム高輝度反射材使用で反射力アップ。...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    5.3
  • 材質1:
    PVC(裏面クッション材/PE発泡体)
  • 質量(g):
    460.000
  • 寸法(mm):
    2000×320×5.3厚
  • 長さ(m):
    2

(i)ご注意

  • コンクリート等の粗面への貼り付けには適しておりません。
  • コンクリート等の粗面への貼り付けには適しておりません。

型番

304-321 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

幅広320mm

  • サイズ:2,000×320×5.3mm厚
  • 材質:PVC(裏面クッション材PE発泡体)(裏面糊加工)
プリズムクッション 関連画像

4分割可能!
分割してご利用の場合は、二本線の中心をハサミ等でカットしてください。

外形図

プリズムクッション 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

プリズムクッション 使用例

夜間反射時/使用例

 
商品情報を表示

304-321 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
摘要
JANコード
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

304-321

青/白
737-6090
白部/プリズム反射
4571181465859
320

4個

2,625( 2,888円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・危険表示と衝撃防止の2役。
・プリズム高輝度反射材使用で反射力アップ。
・4分割にカット可能。

(i)ご注意

  • コンクリート等の粗面への貼り付けには適しておりません。
  • コンクリート等の粗面への貼り付けには適しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリズムクッションの型番304-321のページです。
型番304-321に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プリズムクッション

プリズムクッション

    クッションソフトテープ グレー・ブラウン

    クッションソフトテープ グレー・ブラウン

      クッションテープP型(ブラウン)

      クッションテープP型(ブラウン)

        2m・0.9m クッションガード(はさみこみ型)

        2m・0.9m クッションガード(はさみこみ型)

          H鋼ショックレスガード 屋内・屋外どちらでも利用可能

          H鋼ショックレスガード 屋内・屋外どちらでも利用可能

            メーカー ユニット nitoms nitoms エスコ アズワン
            通常価格 2,625円 531円 531円 800円 1,981円
            通常出荷日 4日目~   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
            厚み(mm) 5.3 - 5 - -
            材質1 PVC(裏面クッション材/PE発泡体) - - - -
            質量(g) 460.000 - - - -
            寸法(mm) 2000×320×5.3厚 - - - -
            長さ(m) 2 - - - -

            プリズムクッションのレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
            車の衝突防止
            評価 4.0満足度:4.02018/06/07
            郵便局の駐車スペースに雨どいが出て、よく車が接触するため 
            貼り付けた、よく反射して夜は見やすいトラガードになった
            貼り付けるのりも強力で良かったです、ただ中心がなかなか一人だと
            貼るのが難しかった、2人で張った方がしわにならないようです

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            304-311
            304-331
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            トラスココード 摘要 JANコード 幅(mm)

            2,625円

            ( 2,888円 )
            4個 あり

            6日目

            黄/黒737-6081黄部/プリズム反射4571181465842-

            2,625円

            ( 2,888円 )
            4個 あり

            4日目

            緑/白737-6103白部/プリズム反射4571181465866320

            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました