(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#安心ガード・(裏面テープ貼り)黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

#安心ガード・(裏面テープ貼り)黄

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,179円 ~ 7,576円
税込価格
6,797円 ~ 8,334円

【特長】両面テープとビス止めが可能で貼付タイプのコーナーガードです。

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    貼付タイプ
  • 色:
  • 付属品:
    あり
  • 厚み(mm):
    14
  • 材質1:
    特殊エラストマー(弾性プラスチック)
  • セット内容/付属品:
    裏面両面テープ貼り/固定用ビス10本付

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)
JANコード
長さ(m)
幅(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
811-5467
915
100×1000×14厚
4571181537464
イエロー
-
-

1個

6,179( 6,797円 )

4日目

811-5468
1500
150×1000×14厚
4571181537471
-
1
150

1個

7,576( 8,334円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
両面テープとビス止めが可能で貼付タイプのコーナーガードです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#安心ガード・(裏面テープ貼り)黄

#安心ガード・(裏面テープ貼り)黄

    170x900mm蛍光トラクッション(V溝付)

    170x900mm蛍光トラクッション(V溝付)

      200x1000mm クッションマット(黄)

      200x1000mm クッションマット(黄)

        コーナー用クッション

        コーナー用クッション

          カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし クリア

          カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし クリア

            コーナーガード 270×2000(緑,白)

            コーナーガード 270×2000(緑,白)

              角あて緩衝材

              角あて緩衝材

                1000mm トラクッションマット

                1000mm トラクッションマット

                  トラベニヤ シマベニヤ

                  トラベニヤ シマベニヤ

                    270x 段差プレート

                    270x 段差プレート

                      ガードパッド(反射シート付コーナータイプ)

                      ガードパッド(反射シート付コーナータイプ)

                        200x430mm セーフティガード

                        200x430mm セーフティガード

                          75x35x 435mm セーフティガード(2本)

                          75x35x 435mm セーフティガード(2本)

                            メーカー ユニット エスコ エスコ 日本緑十字社 カーボーイ アラオ トラスコ中山 エスコ 日東エルマテリアル エスコ 日本緑十字社 エスコ エスコ
                            通常価格 6,179円 6,279円 2,610円 4,402円 180円 2,526円 1,009円 1,750円 19,327円 2,944円 9,339円 1,130円 1,400円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ その他 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ
                            - - クリア 緑/白 - 黄/黒 - - グレー グレー
                            付属品 あり なし なし なし あり - あり なし なし なし あり あり あり
                            厚み(mm) 14 6 10 - - 6 - 30 2 - - 10 35
                            材質1 特殊エラストマー(弾性プラスチック) - - - - - - - - - - - -

                            #安心ガード・(裏面テープ貼り)黄のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました