(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラクッション反射

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラクッション反射

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,027円 ~ 3,473円
税込価格
2,230円 ~ 3,820円

【特長】・ハサミで自由にカットできるコーナー用反射クッションです。【用途】・コ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シートタイプクッション
  • 取付方法:
    貼付タイプ
  • 材質:
    その他
  • 色:
    黄/黒
  • 厚み(mm):
    5
  • 材質1:
    PVC
  • 摘要:
    裏面粘着シート(セパレーター台紙付)
  • 本体色:
    黒/黄反射
  • 材質2:
    PU発泡体
  • 取付方法:
    粘着テープ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番304-15X304-17X
サイズ1,000×100mm(5mm厚)1,000×200mm(5mm厚)
材質ポリウレタン発泡体(表面/PVC、裏面/糊加工)
トラクッション反射 関連画像

ライト等の光を反射

トラクッション反射 関連画像

裏面は糊加工、ハサミで自由にカットOK!

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅×長さ (mm)
トラスココード
質量(g)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100×1000
826-3961
120.000
4571181538348
黄/黒

4個

2,027( 2,230円 )

4日目

200×1000
826-3962
240.000
4571181538355
-

4個

3,473( 3,820円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハサミで自由にカットできるコーナー用反射クッションです。
【用途】
・コーナー用クッションです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラクッション反射

トラクッション反射

    緑十字 トラ柄クッションロール 黄/黒

    緑十字 トラ柄クッションロール 黄/黒

      システムクッション

      システムクッション

        光 トラ柄スポンジプロテクター

        光 トラ柄スポンジプロテクター

          光 トラ柄スポンジプロテクター クッション性に優れた衝撃吸収材

          光 トラ柄スポンジプロテクター クッション性に優れた衝撃吸収材

            安全クッション ロングガード隊 ロング(延長パーツ)

            安全クッション ロングガード隊 ロング(延長パーツ)

              駐車用区画支柱 ステンレス製

              駐車用区画支柱 ステンレス製

                つまさきやわらかガード 痛クナイゾ スロープ

                つまさきやわらかガード 痛クナイゾ スロープ

                  ガードポール メドーマルク(固定式) ステンレス製

                  ガードポール メドーマルク(固定式) ステンレス製

                    コーナー用ガードパッド

                    コーナー用ガードパッド

                      車止め用固定金具セット

                      車止め用固定金具セット

                        ガードパッド(コーナー用簡易タイプ)

                        ガードパッド(コーナー用簡易タイプ)

                          ガードポール メドーマルク(固定式) スチール製

                          ガードポール メドーマルク(固定式) スチール製

                            メーカー ユニット 日本緑十字社 つくし工房 アラオ ユニット カーボーイ サンキン 日本緑十字社 CHECKERS 日本緑十字社 サンキン
                            通常価格 2,027円 10,422円 3,788円 1,828円 908円 266円 30,392円 1,108円 14,544円 6,875円 3,040円 2,412円 6,013円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   1日目   1日目   5日目   1日目   9日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   4日目~   4日目  
                            商品タイプ シートタイプクッション シートタイプクッション - - - その他クッション - コーナタイプクッション パイプタイプクッション コーナタイプクッション その他クッション コーナタイプクッション パイプタイプクッション
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - - - - 貼付タイプ 差し込みタイプ ビス止め ビス止め 貼付タイプ 差し込みタイプ
                            材質 その他 発泡ポリエチレン - - - 発泡ポリエチレン - EVA樹脂/アクリル系粘着剤 その他 軟質塩化ビニール その他 EVA樹脂 その他
                            黄/黒 黄/黒 黄/黒 - - - - 木目ライト シルバー - シルバー -
                            厚み(mm) 5 5 35 - - 41 - - - 13 - 10 -

                            トラクッション反射のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました