(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ303W型730~830×1050~1150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルート コンテナ台車 ルートボーイ303W型730~830×1050~1150

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,411円
税込単価
18,052円

【特長】・台面がフラットな6輪タイプの伸縮キャリーです。・大型・重量物用として...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4571114982279
  • トラスココード:
    128-4535
  • 質量(g):
    11200
  • 車輪材質:
    ナイロン

型番

303W-15 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

303W-15

1個

16,411( 18,052円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・台面がフラットな6輪タイプの伸縮キャリーです。
・大型・重量物用として幅広く使用できます。
・スチール製で頑丈な構造です。
【商品仕様】
・スチール製伸縮キャリーナイロンキャスター自在4個・固定2個(φ85mm)
・JANコード:4571114982279
・トラスココード:128-4535
・質量:11.2kg
【材質/仕上】
・キャスター金具:スチール
・車輪:ナイロン
・コーナー:スチール
・連結バー:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ303W型730~830×1050~1150の型番303W-15のページです。
型番303W-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルート コンテナ台車 ルートボーイ303W型730~830×1050~1150

ルート コンテナ台車 ルートボーイ303W型730~830×1050~1150

    ルート コンテナ台車 ルートボーイ303W型430~530×850~950

    ルート コンテナ台車 ルートボーイ303W型430~530×850~950

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ303W型630~730×950~1050

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ303W型630~730×950~1050

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ303W型430~530×750~850

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ303W型430~530×750~850

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ303W型530~630×650~750

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ303W型530~630×650~750

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ303W型630~730×850~950

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ303W型630~730×850~950

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ303W型530~630×750~850

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ303W型530~630×750~850

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型390~490×810~910

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型390~490×810~910

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型590~690×1010~1110

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型590~690×1010~1110

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型490~590×910~1010

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型490~590×910~1010

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型590~690×610~710

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型590~690×610~710

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型690~790×810~910

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型690~790×810~910

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型490~590×810~910

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型490~590×810~910

                            メーカー ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業
                            通常価格 16,411円 14,201円 15,935円 14,000円 14,069円 14,201円 14,219円 15,390円 14,941円 15,390円 14,932円 14,704円 15,171円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            JANコード 4571114982279 4571114982156 4571114982231 4571114982149 4571114982163 4571114982224 4571114982170 4571114981852 4571114981944 4571114981890 4571114981906 4571114981951 4571114981883
                            トラスココード 128-4535 128-4526 128-4570 128-4848 128-4549 128-4507 128-4880 128-4487 128-4813 128-4524 128-4814 128-4504 128-4571

                            ルート コンテナ台車 ルートボーイ303W型730~830×1050~1150のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました