(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大530×930

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大530×930

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,893円
税込単価
9,782円

【特長】・表面がフラットな樹脂製コンテナ台車です。・10mmピッチで伸縮できま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4571114981418
  • トラスココード:
    128-4845
  • 質量(g):
    6600
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • 連結バー材質:
    スチール

型番

303PP-07 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプコンテナ台車本体材質樹脂製
本体/オプション本体JANコード4571114981418
トラスココード128-4845質量(g)6600
キャスター金具材質スチール車輪材質ナイロン
連結バー材質スチール - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

303PP-07

1個

8,893( 9,782円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面がフラットな樹脂製コンテナ台車です。
・10mmピッチで伸縮できます。
・床面積が広く安定性に優れています。
【用途】
・食品工場・物流倉庫に。
【商品仕様】
・コンテナ台車ルートボーイ303PP型(樹脂仕様)最大530×930
・JANコード:4571114981418
・トラスココード:128-4845
・質量:6.6kg
【材質/仕上】
・キャスター金具:スチール
・車輪:ナイロン
・コーナー:樹脂
・連結バー:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大530×930の型番303PP-07のページです。
型番303PP-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大530×930

ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大530×930

    ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×930

    ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×930

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大730×930

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大730×930

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×730

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×730

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×630

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×630

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大630×930

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大630×930

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大630×630

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大630×630

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大430×830

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大430×830

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大590×890

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大590×890

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大630×730

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大630×730

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大530×630

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大530×630

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大490×890

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大490×890

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大490×790

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大490×790

                            メーカー ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業
                            通常価格 8,893円 9,118円 9,353円 8,668円 8,445円 10,260円 8,567円 8,567円 10,260円 8,556円 8,452円 9,024円 9,072円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            JANコード 4571114981418 4571114981456 4571114981463 4571114981432 4571114981425 4571114980671 4571114980640 4571114980596 4571114980558 4571114980657 4571114980602 4571114980510 4571114980503
                            トラスココード 128-4845 128-4838 128-4534 128-4485 128-4874 128-4568 128-4509 128-4583 128-4818 128-4853 128-4486 128-4560 128-4500

                            ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大530×930のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト