(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンセットプライヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピンセットプライヤー

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
3,236円
税込単価
3,560円

【特長】・刃がついていないので、先端でしっかりつかめます・極細先端部分は精密な...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    150
  • グリップ種類:
    樹脂
  • JANコード:
    4952520303276
  • トラスココード:
    788-1665
  • 重量(g):
    60
  • 本体材質:
    特殊鋼

型番

303-150 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

303-150

10

1個

3,236( 3,560円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃がついていないので、先端でしっかりつかめます
・極細先端部分は精密な作業に最適です
・高精度加工されているので、先端がぴったり合わさりピンセット感覚で使えます
・先端部分はキズをつけにくいギザ無し形状
【用途】
・電子部品のハンダ付けや精密作業、狭い場所での配線作業などに
・ビーズアクセサリー、プラモデル、鉄道模型、金属細工など、ホビーでの細かい作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンセットプライヤーの型番303-150のページです。
型番303-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンセットプライヤー

ピンセットプライヤー

    先細リードペンチ

    先細リードペンチ

      平口リードペンチ

      平口リードペンチ

        先曲リードペンチ

        先曲リードペンチ

          ミニチュアロングノーズペンチ PS-03

          ミニチュアロングノーズペンチ PS-03

            三枚合せ極細リードペンチ NL3-130

            三枚合せ極細リードペンチ NL3-130

              リードペンチ フラット加工

              リードペンチ フラット加工

                リードペンチ 先端部ギザ付

                リードペンチ 先端部ギザ付

                  ピンセットカッター

                  ピンセットカッター

                    ミニ先細ラジオペンチ

                    ミニ先細ラジオペンチ

                      ケイバミニエポ・先細リードペンチ(ステンレス製ベントタイプ45°)

                      ケイバミニエポ・先細リードペンチ(ステンレス製ベントタイプ45°)

                        ワイヤーループプライヤー

                        ワイヤーループプライヤー

                          メーカー フジ矢 スリーピークス技研 KEIBA スリーピークス技研 エンジニア トップ工業 KEIBA 室本鉄工 KEIBA ツノダ KEIBA KEIBA
                          通常価格 3,236円 2,662円 4,030円 2,552円 2,610円 5,178円 4,206円 4,396円 4,403円 2,280円 3,628円 3,824円
                          通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                          呼び寸法 150 150 125 150 150 130 150 150 150 125 150 110
                          グリップ種類 樹脂 エラストマー樹脂 - エラストマー樹脂 エラストマー樹脂 - - ポリ塩化ビニール - - - -
                          JANコード 4952520303276 - - - - - - - - - - -
                          トラスココード 788-1665 - - - - - - - - - - -
                          重量(g) 60 - - - - - - - - - - -

                          ピンセットプライヤーのレビュー

                          評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                          精密部品の組立
                          評価 5.0満足度:5.02023/06/27
                          精密部品の長時間作業時はピンセットではなくこちらの商品が疲れにくくて良いです。
                          細かな物もしっかりと掴んでくれます。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          細かい作業全般
                          評価 5.0満足度:5.02019/02/08
                          ピンセットプライヤーという事で、先端の合わせがしっかりしていると良いなと思って購入したのですが、良くできていると思います。
                          閉じた状態で光にかざして、隙間をみると、根元から光が細くなって、先端で綺麗に合わさっています。
                          先端部分で机に置いた髪の毛を、しっかりと挟めました。
                          細かい作業に活躍してくれそうです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ピンセットの強度アップ版
                          評価 4.0満足度:4.02018/03/16
                          ピンセットでは曲がってしまうようなときにこれを使うと助かります。
                          もうちょっと強度があると最高ですが、細いので難しいですかね。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          リードペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました