(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートンシーラー101R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オートンシーラー101R

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,350円
税込単価
1,485円

【特長】・速乾性が必要とされる産業用途全般に使用できるシーリング材です。・硬化...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 主成分材質:
    ウレタン樹脂系
  • 質量(g):
    400.000
  • 容量(ml):
    320

(i)ご注意

  • プライマーについては別途お問い合わせください

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

303139

ホワイト
136-0799
-

1個

1,350( 1,485円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾性が必要とされる産業用途全般に使用できるシーリング材です。
・硬化後は高伸度のゴム弾性体となり、接着接合での伸縮にも優れた追従性があり高いシール性能を発揮します。
【用途】
・各種金属・プラスティック類のジョイントシールに。

(i)ご注意

  • プライマーについては別途お問い合わせください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オートンシーラー101Rの型番303139のページです。
型番303139に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートンシーラー101R

オートンシーラー101R

    オートン101NB

    オートン101NB

      Qイックシーラント

      Qイックシーラント

        オートンクリアトールα

        オートンクリアトールα

          金属用シール S585HF

          金属用シール S585HF

            ボンド ウレタンコーク(ノンブリードタイプ)

            ボンド ウレタンコーク(ノンブリードタイプ)

              屋根シール

              屋根シール

                オートプロピールX

                オートプロピールX

                  オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R

                  オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R

                    ボンド コンクリート・石材シール

                    ボンド コンクリート・石材シール

                      ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:グレー

                      ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:グレー

                        一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)

                        一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)

                          オートンノンブリードQイック

                          オートンノンブリードQイック

                            メーカー オート化学 オート化学 オート化学 オート化学 セメダイン コニシ セメダイン オート化学 オート化学 コニシ 酒井化学工業 信越化学工業 オート化学
                            通常価格 1,350円 751円 1,180円 5,983円 1,285円 962円 1,127円 17,094円 1,060円 1,075円 4,148円 1,166円 1,282円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品種類 シーリング剤 - - - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - - シーリング剤 その他 シーリング剤 -
                            主成分材質 ウレタン樹脂系 1液湿気硬化形ウレタン系樹脂 ウレタン樹脂系 d-リモネン 乳酸エチル - - - d-リモネン 乳酸エチル混合物 ウレタン樹脂系 - - - ウレタン樹脂系
                            質量(g) 400.000 465.000 370.000 500.000 - - - 100 490.000 - - - 465.000
                            容量(ml) 320 320 320 250 - - - 50 320 - - - 320

                            オートンシーラー101Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            303140
                            303141
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 色詳細

                            1,350円

                            ( 1,485円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            グレー135-9946Tグレー

                            1,350円

                            ( 1,485円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            136-0808-

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました