(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型530~630×730~830

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型530~630×730~830

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,002円
税込単価
11,002円

【特長】・フラットタイプ、幅広い用途に使用できます。・スチール製で頑丈な構造で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4571114980787
  • トラスココード:
    128-4490
  • 質量(g):
    6900
  • 車輪材質:
    ナイロン

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

303-10

1個

10,002( 11,002円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットタイプ、幅広い用途に使用できます。
・スチール製で頑丈な構造です。
・10mmピッチで伸縮できます。
【用途】
・工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。
【商品仕様】
・スチール製伸縮キャリーナイロンキャスター自在4個(φ75mm)
・JANコード:4571114980787
・トラスココード:128-4490
・質量:6.9kg
【材質/仕上】
・キャスター金具:スチール
・車輪:ナイロン
・コーナー:スチール
・連結バー:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型530~630×730~830の型番303-10のページです。
型番303-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型530~630×730~830

ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型530~630×730~830

    ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型530~630×630~730

    ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型530~630×630~730

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型630~730×830~930

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型630~730×830~930

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×830~930

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×830~930

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×730~830

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×730~830

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×530~630

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×530~630

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型330~430×630~730

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型330~430×630~730

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型530~630×530~630

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型530~630×530~630

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×630~730

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×630~730

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型330~430×730~830

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型330~430×730~830

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型330~430×530~630

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型330~430×530~630

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型310~410×610~710

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型310~410×610~710

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型510~610×510~610

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型510~610×510~610

                            メーカー ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業
                            通常価格 10,002円 9,772円 10,493円 10,002円 9,768円 7,716円 7,716円 9,493円 8,431円 8,445円 7,215円 7,949円 8,070円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            JANコード 4571114980787 4571114980770 4571114980800 4571114980756 4571114980749 4571114980725 4571114980701 4571114980763 4571114980732 4571114980718 4571114980695 4571114980268 4571114980312
                            トラスココード 128-4490 128-4493 128-4869 128-4850 128-4878 128-4887 128-4522 128-4816 128-4562 128-4810 128-4820 128-4829 128-4552

                            ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型530~630×730~830のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました