(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表示板取付ベース 表示板付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:303-15
表示板取付ベース 表示板付 ヒョウジバントリツケベース ヒョウジバンツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,140円
税込単価
17,754円

【特長】・法令許可票や標識をまとめて掲示する為の木製ベースです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カタログ表記の文字入れは承っておりません。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ベース板のみ
  • 材質:耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁)
  • 付属品:L字型取付金具4個
型番サイズ内寸
303-02900×1,800×25mm厚860×1,760
303-04900×1,200×25mm厚860×1,160
303-06450×560×25mm厚410×520
303-08450×2,150×25mm厚410×2,110
303-10450×1,100×25mm厚410×1,060
303-12450×1,630×25mm厚410×1,590
303-14450×2,700×25mm厚410×2,660
303-16950×950×25mm厚910×910
表示板・ベース板セット(東京都型)
  • 材質:表示板/エコユニボード、ベース板/耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁)
  • 付属品:L字型取付金具4個
型番サイズ
303-15950×950×25mm厚

使用方法・使用事例

使用事例

表示板取付ベース 表示板付 関連画像
 
商品情報を表示

303-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
表示内容
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

303-15

表示板:エコユニボード、ベース板:耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁)
建築計画のお知らせ
4571181500413
811-5463
3000
950×950×25厚

1個

16,140( 17,754円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・法令許可票や標識をまとめて掲示する為の木製ベースです。

(i)ご注意

  • カタログ表記の文字入れは承っておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表示板取付ベース 表示板付の型番303-15のページです。
型番303-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表示板取付ベース 表示板付

表示板取付ベース 表示板付

    ユニット 表示板取付ベース 耐水ベニヤ 650×950mm

    ユニット 表示板取付ベース 耐水ベニヤ 650×950mm

      配管識別シート 帯のみ 中

      配管識別シート 帯のみ 中

        ネームプレート

        ネームプレート

          配管識別シート 帯のみ 極小

          配管識別シート 帯のみ 極小

            配管識別シート 帯のみ 小

            配管識別シート 帯のみ 小

              ユニット ユニパネセット パネルのみ 耐水ベニヤ 900×1800mm

              ユニット ユニパネセット パネルのみ 耐水ベニヤ 900×1800mm

                配管識別シート 帯のみ 大

                配管識別シート 帯のみ 大

                  安全掲示板組合せ部品

                  安全掲示板組合せ部品

                    配管識別シート (矢印なし・縦)  ユニシート 250X500

                    配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X500

                      グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN804 避難口誘導標識ステッカー 非常口 消防認定品

                      グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN804 避難口誘導標識ステッカー 非常口 消防認定品

                        駐車場関係標識

                        駐車場関係標識

                          配管識別シート (矢印なし・縦)  ユニシート 250X1000

                          配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X1000

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス 日本緑十字社 ユニット
                            通常価格 9,750円 17,715円 737円 797円 502円 557円 20,532円 929円 3,600円 737円 4,083円 2,762円 1,450円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   4日目~   4日目~   4日目~   5日目   1日目~   6日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - - - 掲示板(標準タイプ) - - - - - -
                            取付仕様 L字型取付金具固定 L字型取付金具固定 - - - - U字金具固定 - - - - - -
                            付属品 L字型取付金具×4個 L字型取付金具×4個 - - - - - - - - - - -

                            表示板取付ベース 表示板付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            303-06
                            303-08
                            303-10
                            303-12
                            303-16
                            303-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質(本体) 表示内容 JANコード トラスココード 質量(g) 寸法(mm)

                            9,750円

                            ( 10,725円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁)無地4571181500321737-60651200450×560×25厚

                            14,850円

                            ( 16,335円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁)無地4571181500345811-54616000450×2150×25厚

                            10,246円

                            ( 11,271円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁)無地4571181500369811-57983000450×1100×25厚

                            11,829円

                            ( 13,012円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁)無地4571181500383811-57994000450×1630×25厚

                            14,914円

                            ( 16,405円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁)無地4571181500420811-54643000950×950×25厚

                            15,621円

                            ( 17,183円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁)無地4571181500444811-54652900650×1250×25厚

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました