(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転式名札掛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

回転式名札掛

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,910円 ~ 51,553円
税込価格
24,101円 ~ 56,708円

【特長】・表裏を赤白に塗り分けており、遠くからでもはっきり認識できます。・表示...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    硬質塩化ビニール
  • 詳細タイプ:
    回転式名札掛
  • 材質2:
    ベース・札:スチール
  • 材質3:
    枠:アルミ

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

回転式名札掛  製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
215×645×25mm
4932134019084
815-1567
2600.0

1個

21,910( 24,101円 )

2日目

335×645×25mm
4932134019091
815-1568
4500.0

1個

31,760( 34,936円 )

8日目

445×645×25mm
4932134019107
815-1569
6300.0

1個

41,887( 46,076円 )

8日目

565×645×25mm
4932134019114
815-1570
8200.0

1個

51,553( 56,708円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表裏を赤白に塗り分けており、遠くからでもはっきり認識できます。
・表示札は、回転式になり、指先で簡単に変更できます。
・スチール製なので丈夫で長持ちします。
・両面青の補助プレート付きです。
【用途】
・出退勤の表示に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転式名札掛

回転式名札掛

    工事用看板 白無地タイプ スチール製

    工事用看板 白無地タイプ スチール製

      一文字標識 ターポリン

      一文字標識 ターポリン

        標識用ポール

        標識用ポール

          路面用番号表示 白・合成ゴム

          路面用番号表示 白・合成ゴム

            駐車場関係標識

            駐車場関係標識

              修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)

              修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)

                吹付プレート

                吹付プレート

                  ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具

                  ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具

                    構内用標識 300×1200mm スチール

                    構内用標識 300×1200mm スチール

                      道路標識・構内用 800mm三角

                      道路標識・構内用 800mm三角

                        標識土足厳禁 エコユニボード

                        標識土足厳禁 エコユニボード

                          交通標識・構内用

                          交通標識・構内用

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 ユニット つくし工房 ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社
                            通常価格 21,910円 7,350円 26,571円 10,595円 960円 2,762円 1,021円 8,388円 1,771円 7,599円 5,472円 360円 5,962円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   4日目   2日目~   2日目~   1日目~   4日目   1日目   4日目   4日目~   1日目~   4日目   1日目~  
                            商品タイプ その他 スタンド式 - - - - 掲示板(標準タイプ) - - - 掲示板(標準タイプ) - -
                            材質(本体) 硬質塩化ビニール 基材:スチール - - - - ゴムマグネット - - - スチール - -
                            詳細タイプ 回転式名札掛 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 ベース・札:スチール - - - - - - - - - - - -
                            材質3 枠:アルミ - - - - - - - - - - - -

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました