(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型430~530×850~950

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型430~530×850~950

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,390円
税込単価
16,929円

【特長】・6輪タイプの伸縮キャリーです。・大型のコンテナや重量物用として使用で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4571114982002
  • トラスココード:
    128-4872
  • 質量(g):
    9800
  • 車輪材質:
    ナイロン

型番

302W-03 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプコンテナ台車本体材質スチール製
本体/オプション本体JANコード4571114982002
トラスココード128-4872質量(g)9800
車輪材質ナイロン - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

302W-03

1個

15,390( 16,929円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6輪タイプの伸縮キャリーです。
・大型のコンテナや重量物用として使用できます。
・スチール製で頑丈な構造です。
【用途】
・工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。
【商品仕様】
・スチール製伸縮キャリーナイロンキャスター自在4個・固定2個(φ85mm)
・JANコード:4571114982002
・トラスココード:128-4872
・質量:9.8kg
【材質/仕上】
・キャスター金具:スチール
・車輪:ナイロン
・コーナー:スチール
・連結バー:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型430~530×850~950の型番302W-03のページです。
型番302W-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型430~530×850~950

ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型430~530×850~950

    ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型630~730×850~950

    ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型630~730×850~950

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型530~630×750~850

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型530~630×750~850

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型630~730×950~1050

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型630~730×950~1050

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型730~830×850~950

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型730~830×850~950

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型530~630×950~1050

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型530~630×950~1050

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型730~830×950~1050

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型730~830×950~1050

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型630~730×1050~1150

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型630~730×1050~1150

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型630~730×750~850

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型630~730×750~850

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型630~730×650~750

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型630~730×650~750

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型430~530×750~850

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型430~530×750~850

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型530~630×850~950

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型530~630×850~950

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型730~830×1050~1150

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型730~830×1050~1150

                            メーカー ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業
                            通常価格 15,390円 14,201円 15,408円 14,704円 14,704円 15,390円 14,941円 14,941円 15,171円 14,932円 14,000円 15,171円 15,144円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            JANコード 4571114982002 4571114982071 4571114982026 4571114982088 4571114982101 4571114982040 4571114982118 4571114982095 4571114982064 4571114982057 4571114981999 4571114982033 4571114982125
                            トラスココード 128-4872 128-4553 128-4543 128-4520 128-4561 128-4544 128-4832 128-4565 128-4496 128-4847 128-4881 128-4873 128-4884

                            ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型430~530×850~950のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト