(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付 915×615×205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付 915×615×205

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,422円
税込単価
29,064円

【特長】・固定ハンドブレーキ付台車です。【用途】・倉庫・工場【商品仕様】・91...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    固定ハンドル
  • JANコード:
    4945702063020
  • トラスココード:
    126-4741
  • 質量(g):
    29700.0
  • 材質1:
    荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
  • キャスター径(mm)(mm):
    130
  • ハンドル高さ(mm):
    850
  • 高さ(mm):
    205
  • 長さ(mm):
    915
  • 幅(mm):
    615
  • 騒音値(dB):
    60

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。 台車が完全に停止してからハンドルから手を放して下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

302HB

1個

26,422( 29,064円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定ハンドブレーキ付台車です。
【用途】
・倉庫
・工場
【商品仕様】
・915×615×205(mm)H850(mm)
・固定ハンドルタイプ
・ハンドブレーキ付
・JANコード:4945702063020
・質量:29.7kg
【材質/仕上】
・荷台:スチール
・マット:塩化ビニール
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。 台車が完全に停止してからハンドルから手を放して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付 915×615×205の型番302HBのページです。
型番302HBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付 915×615×205

アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付 915×615×205

    アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付 740×480×145

    アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付 740×480×145

      アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付  1225×775×295

      アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付 1225×775×295

        アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 310

        アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 310

          アイケー プレス製運搬車 両袖 303

          アイケー プレス製運搬車 両袖 303

            アイケー プレス製運搬車(金網付タイプ)

            アイケー プレス製運搬車(金網付タイプ)

              アイケー プレス製運搬車 長尺ハンドル台車 1190×440×220(mm)H885(mm)

              アイケー プレス製運搬車 長尺ハンドル台車 1190×440×220(mm)H885(mm)

                アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 915×615×205

                アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 915×615×205

                  アイケー プレス製運搬車 両袖台車 1225×775×295

                  アイケー プレス製運搬車 両袖台車 1225×775×295

                    アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 510

                    アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 510

                      アイケー プレス製運搬車 金網付台車 810×510×205(mm)H895(mm)

                      アイケー プレス製運搬車 金網付台車 810×510×205(mm)H895(mm)

                        アイケー プレス製運搬車 金網付台車 金アミ付タイプ

                        アイケー プレス製運搬車 金網付台車 金アミ付タイプ

                          アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 740×480×145

                          アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 740×480×145

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所
                            通常価格 26,422円 16,783円 52,150円 31,855円 23,748円 23,459円 36,595円 31,854円 53,264円 57,486円 32,783円 71,192円 19,818円
                            通常出荷日 4日目   9日目   19日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目  
                            商品タイプ 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 300 - 500 300 300 - 300 100/200 500 500 250 500 150
                            本体/オプション 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            詳細タイプ 固定ハンドル - 固定ハンドル - 固定式両ハンドルタイプ - - 両袖二段タイプ 固定式両ハンドルタイプ - - - 両袖二段タイプ

                            アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付 915×615×205のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました