(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートン超耐シーラーTF2000 カート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オートン超耐シーラーTF2000 カート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
902円
税込単価
992円

【特長】・暴露目地や塗装下地、タイル目地、石目地に最適です・可塑剤を含んでいな...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 主成分材質:
    ウレタン樹脂系
  • 質量(g):
    430.000
  • 容量(ml):
    320

(i)ご注意

  • TF2000専用プライマー OP-2019 100mlは別途販売

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

302901

ホワイト
136-0794
-

1個

902( 992円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・暴露目地や塗装下地、タイル目地、石目地に最適です
・可塑剤を含んでいない為吹付け塗装でも目地汚染の心配は不要です
・優れた接着性があり、低温での押出し性も良好で、低温時における硬化性が早く硬化後の体積変化も少ない商品です
【用途】
・RCの打ち継ぎ目地、タイル及び石目地、塩ビシート及びその他シート防水等末端処理、U字溝のジョイントに

(i)ご注意

  • TF2000専用プライマー OP-2019 100mlは別途販売

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オートン超耐シーラーTF2000 カートの型番302901のページです。
型番302901に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートン超耐シーラーTF2000 カート

オートン超耐シーラーTF2000 カート

    シャーピー ナイロンガン

    シャーピー ナイロンガン

      オートンフラットパテ

      オートンフラットパテ

        オートンアドハーネダジャンボ

        オートンアドハーネダジャンボ

          セメダイン “超多用途スーパーシール”(防カビタイプ)

          セメダイン “超多用途スーパーシール”(防カビタイプ)

            シャープ シャーピー パウチエコガン

            シャープ シャーピー パウチエコガン

              オートン101NB

              オートン101NB

                Qイックシーラント

                Qイックシーラント

                  120ml 変成シリコンコーク

                  120ml 変成シリコンコーク

                    150g 耐火パテ

                    150g 耐火パテ

                      オートンノンブリードQイック

                      オートンノンブリードQイック

                        オートンアドハー 3500

                        オートンアドハー 3500

                          変成シリコーンシーラント

                          変成シリコーンシーラント

                            メーカー オート化学 シャープ化学 オート化学 オート化学 セメダイン シャープ化学 オート化学 オート化学 エスコ エスコ オート化学 オート化学 スリーボンド
                            通常価格 902円 1,322円 2,641円 1,744円 1,736円 1,605円 751円 1,180円 1,120円 1,250円 1,282円 1,648円 2,532円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   2日目~  
                            商品種類 シーリング剤 その他 - - シーリング剤 その他 - - シーリング剤 金属用補修剤 - - -
                            主成分材質 ウレタン樹脂系 - 1液湿気硬化形ウレタン系樹脂 ウレタン樹脂系 - - 1液湿気硬化形ウレタン系樹脂 ウレタン樹脂系 - - ウレタン樹脂系 1液湿気硬化形ウレタン系樹脂 -
                            質量(g) 430.000 - 170.000 1250.000 - - 465.000 370.000 - - 465.000 370.000 -
                            容量(ml) 320 - - 850 - - 320 320 - - 320 320 -

                            オートン超耐シーラーTF2000 カートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            302902
                            302903
                            302904
                            302905
                            302906
                            302926
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 色詳細

                            902円

                            ( 992円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            グレー136-0803-

                            902円

                            ( 992円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            グレー136-0809ライトグレー

                            902円

                            ( 992円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            グレー136-0798コングレー

                            902円

                            ( 992円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            グレー136-0793ダークグレー

                            902円

                            ( 992円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他136-0806アンバー

                            902円

                            ( 992円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他136-0804ベージュ

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました