(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄型許可票 お願い表示パネル入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:302-62
薄型許可票 お願い表示パネル入り ウスガタキョカヒョウ オネガイヒョウジパネルイリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,535円
税込単価
9,389円

【特長】・工事現場に必要な法令許可内容を掲示する標識です。・[建設業の許可票]...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    黒板
  • 材質(本体):
    アルミ複合板
  • 表示内容:
    白無地
  • 取付仕様:
    ピアスビス
  • 厚さ(mm):
    9
  • 材質1:
    フレーム:アルミ
  • 材質2:
    コーナー:プラスチック
  • 付属品:
    ピアスビス×6個

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めました。
  • 印刷用無地板(小)
型番サイズ材質付属品
302-62300×760×9mm厚(内寸270×730mm)アルミ複合板(穴4スミ)設置用ピアスビス6個
302-64300×1,120×9mm厚(内寸270×1,090mm)アルミ複合板(穴4スミ)
302-66560×760×9mm厚(内寸530×730mm)アルミ複合板(穴4スミ)
 
商品情報を表示

302-62 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

302-62

4571181500208
826-4233
760
300
620

1個

8,535( 9,389円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事現場に必要な法令許可内容を掲示する標識です。
・[建設業の許可票][労災保険関係成立票]の掲示寸法規格が緩和された事に伴い法令関係標識が小さく表示(25×35cm以上)できるようになりました。
【用途】
・工事現場の仮囲いへの掲示に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型許可票 お願い表示パネル入りの型番302-62のページです。
型番302-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄型許可票 お願い表示パネル入り

薄型許可票 お願い表示パネル入り

    ユニット 配管識別シート無地 特大・ユニシート・250X1500

    ユニット 配管識別シート無地 特大・ユニシート・250X1500

      配管識別シート 無地  (縦管用) 大 ユニシート

      配管識別シート 無地 (縦管用) 大 ユニシート

        安全当番用マグネット

        安全当番用マグネット

          ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mm

          ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mm

            流体識別ステッカー貼付用白無地プレート エンビ

            流体識別ステッカー貼付用白無地プレート エンビ

              ユニット 今週の安全当番用マグネット 白無地 50×320

              ユニット 今週の安全当番用マグネット 白無地 50×320

                配管識別シート 無地  (縦管用) 中 ユニシート

                配管識別シート 無地 (縦管用) 中 ユニシート

                  全天候型工事撮影用黒板 無地

                  全天候型工事撮影用黒板 無地

                    グリーンクロス スイング標識金具付 SB-99W 白無地

                    グリーンクロス スイング標識金具付 SB-99W 白無地

                      標識用スタンド 300×600mm用

                      標識用スタンド 300×600mm用

                        ポケットマグネット 片面表示

                        ポケットマグネット 片面表示

                          室名表示板 役員室

                          室名表示板 役員室

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット つくし工房 グリーンクロス ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 8,535円 1,000円 850円 540円 2,250円 92円 430円 610円 4,487円 8,080円 13,751円 997円 750円
                            通常出荷日 6日目   1日目   4日目   1日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 黒板 - - - - 掲示板(標準タイプ) その他 - 黒板 - スタンド式 - 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) アルミ複合板 - - - - 硬質塩化ビニール - - - - - - -
                            表示内容 白無地 - - 無地 - 白無地タイプ 白無地 - - - - - 役員室
                            取付仕様 ピアスビス - - - - - - - 衝立式 - - - -
                            厚さ(mm) 9 - - 0.8 - - - - - - - - -

                            薄型許可票 お願い表示パネル入りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            302-64
                            302-66
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm) 質量(g)

                            9,506円

                            ( 10,457円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            4571181500222826-42351120300880

                            10,395円

                            ( 11,435円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            4571181500246826-42377605601300

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました