(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄型許可票

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

薄型許可票

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,829円
税込単価
18,512円

アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めた厚さわずか9mm...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    9

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めました。
  • 印刷用無地板
型番サイズ材質付属品
302-43455×1,080×9mm厚(内寸430×1,050mm)アルミ複合板(穴4スミ)設置用ピアスビス6個
302-45450×1,600×9mm厚(内寸430×1,570mm)アルミ複合板(穴6)
302-47910×1,080×9mm厚(内寸880×1,050mm)アルミ複合板(穴6)
302-69560×1,120×9mm厚(内寸530×1,090mm)アルミ複合板(穴6)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
材質1
材質2
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

302-69

薄型許可票6点(白ベースのみ)
4571181500277
826-4240
1120
560
1490.000
板面:アルミ複合板
フレーム:アルミ
コーナー:プラスチック

1個

16,829( 18,512円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めた厚さわずか9mmの薄型パネル(印刷用無地板)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型許可票の型番302-69のページです。
型番302-69に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄型許可票

薄型許可票

    ユニット 通り芯無地450角 エコユニボード 450×450mm

    ユニット 通り芯無地450角 エコユニボード 450×450mm

      階数表示板 エコユニボード 450×450MM

      階数表示板 エコユニボード 450×450MM

        3WAYベース用ポール

        3WAYベース用ポール

          安全当番用マグネット

          安全当番用マグネット

            グリーンクロス マンガ標識 GEB-30 玉掛作業安全十訓

            グリーンクロス マンガ標識 GEB-30 玉掛作業安全十訓

              ユニット ねかせ棒 9ФX300

              ユニット ねかせ棒 9ФX300

                グリーンクロス マンガ標識 GMW-9 左右確認

                グリーンクロス マンガ標識 GMW-9 左右確認

                  屋内用表示スタンド(A4・B4縦型)

                  屋内用表示スタンド(A4・B4縦型)

                    グリーンクロス マンガ標識 GEM-51 AED設置場所

                    グリーンクロス マンガ標識 GEM-51 AED設置場所

                      階数表示板

                      階数表示板

                        グリーンクロス マンガ標識 GEB-23 脚立を正しく使いましょう

                        グリーンクロス マンガ標識 GEB-23 脚立を正しく使いましょう

                          ヘルボード

                          ヘルボード

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット
                            通常価格 8,754円 445円 1,330円 2,475円 540円 1,826円 524円 1,625円 12,599円 913円 770円 2,083円 10,472円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   4日目   1日目~   7日目   4日目   7日目   4日目   7日目   6日目   7日目   4日目~  
                            厚さ(mm) 9 - 1 - 0.8 - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            302-43
                            302-45
                            302-47
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm) 質量(g) 材質1 材質2 材質3

                            8,754円

                            ( 9,629円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            薄型許可票2点(白ベースのみ)4571181500116737-604910804551900.0アルミ複合板--

                            12,090円

                            ( 13,299円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            薄型許可票3点(白ベースのみ)4571181500130737-605716004552600.0アルミ複合板--

                            14,091円

                            ( 15,500円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            薄型許可票4点(白ベースのみ)4571181500154811-577210809103200アルミ複合板--

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました