(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工事名看板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:302-39
工事名看板 コウジメイカンバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,553円
税込単価
19,308円

工事名称看板用のベース板。サイズ:302-291,100×1,100×15mm...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質付属品
302-291,100×1,100×15mm厚アルミボルト、蝶ナット×4セット、コーナーキャップ×2個
302-39750×1,100×15mm厚
工事名看板  製品仕様03

使用方法・使用事例

使用事例

工事名看板  使用例01
 
商品情報を表示

302-39 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

302-39

4571181500086
737-2248
3100.0
750×1100×15厚

1個

17,553( 19,308円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工事名称看板用のベース板。
サイズ:302-291,100×1,100×15mm厚/302-39750×1,100×15mm厚
材質:アルミ
付属品:ボルト、蝶ナット×4セット、コーナーキャップ×2個

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工事名看板の型番302-39のページです。
型番302-39に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工事名看板

工事名看板

    表示板取付ベース 表示板付

    表示板取付ベース 表示板付

      ユニット 一文字看板 鉄板

      ユニット 一文字看板 鉄板

        トーグ 矢印板

        トーグ 矢印板

          置場標識 エコユニボード

          置場標識 エコユニボード

            事務所表示板

            事務所表示板

              標識土足厳禁 エコユニボード

              標識土足厳禁 エコユニボード

                ダクト関係表示板 エコユニボード

                ダクト関係表示板 エコユニボード

                  手スリ用標語

                  手スリ用標語

                    室名板(両面テープ付)

                    室名板(両面テープ付)

                      電気関係標識行先表示板

                      電気関係標識行先表示板

                        ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

                        ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

                          低照度用床面蓄光ステッカー

                          低照度用床面蓄光ステッカー

                            メーカー ユニット ユニット ユニット トーグ安全工業 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 17,553円 9,750円 14,538円 19,193円 831円 719円 360円 360円 1,320円 1,695円 550円 652円 3,562円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   4日目   1日目~   6日目   4日目   4日目~   4日目   4日目~   1日目~   4日目~   1日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) アルミ - - - - - - - - - - - -
                            表示内容 無地 - - - - - 土足厳禁 - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            302-29
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 寸法(mm)

                            24,691円

                            ( 27,160円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            4571181500079737-22304100.01100×1100×15厚

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました