(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄骨製作工場名表示

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:302-18
鉄骨製作工場名表示 テッコツセイサクコウジョウメイヒョウジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
970円
税込単価
1,067円

建設工事に必要な法令許可内容を掲示する標識。サイズ:400×500×1mm厚材...

詳細情報を確認する

型番

302-18 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 法令許可票
  • 材質:エコユニボード(穴4スミ)
  • 302-16:複数の工場の場合/302-18:単独の工場の場合
鉄骨製作工場名表示  製品仕様01

302-18

商品情報を表示

302-18の仕様・寸法情報

商品タイプ掲示板(標準タイプ)材質(本体)再生ポリプロピレン
表示内容鉄骨製作工場名表示・単独工場用サイズ(mm)400×500
JANコード4582183908558トラスココード737-5999
横(mm)500厚さ(mm)1
縦(mm)400質量(g)200

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

302-18

4582183908558
737-5999

4個

970( 1,067円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

建設工事に必要な法令許可内容を掲示する標識。
サイズ:400×500×1mm厚
材質:エコユニボード(穴4スミ)
302-16:複数の工場の場合/302-18:単独の工場の場合

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄骨製作工場名表示の型番302-18のページです。
型番302-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄骨製作工場名表示

鉄骨製作工場名表示

    標識土足厳禁 エコユニボード

    標識土足厳禁 エコユニボード

      車両出入口標識

      車両出入口標識

        リスクアセスメント標識 エコユニボード

        リスクアセスメント標識 エコユニボード

          消防標識 エコユニボード

          消防標識 エコユニボード

            置場標識 エコユニボード

            置場標識 エコユニボード

              ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

              ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

                安全標識 (立入禁止)

                安全標識 (立入禁止)

                  埋設物他標識 エコユニボード

                  埋設物他標識 エコユニボード

                    禁煙標識

                    禁煙標識

                      ずい道用関係標識

                      ずい道用関係標識

                        消防設備ステッカー

                        消防設備ステッカー

                          クレーン合図法標識 エコユニボード

                          クレーン合図法標識 エコユニボード

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 970円 360円 1,030円 1,169円 840円 831円 652円 674円 1,030円 1,030円 831円 813円 3,030円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   6日目   1日目~   6日目   4日目   6日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ) - - - - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - -
                            材質(本体) 再生ポリプロピレン - - エコユニボード - - - ポリプロピレン エコユニボード エコユニボード エコユニボード - 再生ポリプロピレン
                            表示内容 鉄骨製作工場名表示・単独工場用 土足厳禁 - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 400×500 - - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 500 - - - 300 600 200 - - - - - -

                            鉄骨製作工場名表示のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            302-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            970円

                            ( 1,067円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            4582183908541737-5972
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト