(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型390~490×710~810

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型390~490×710~810

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,000円
税込単価
15,400円

【特長】・6輪タイプの伸縮キャリーです。・大型のコンテナや重量物用として使用で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4571114981845
  • トラスココード:
    128-4843
  • 質量(g):
    9150
  • 車輪材質:
    ナイロン

型番

301W-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

301W-02

1個

14,000( 15,400円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6輪タイプの伸縮キャリーです。
・大型のコンテナや重量物用として使用できます。
・スチール製で頑丈な構造です。
【用途】
・工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。
【商品仕様】
・スチール製伸縮キャリーナイロンキャスター自在4個・固定2個(φ85mm)
・JANコード:4571114981845
・トラスココード:128-4843
・質量:9.15kg
【材質/仕上】
・キャスター金具:スチール
・車輪:ナイロン
・コーナー:スチール
・連結バー:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型390~490×710~810の型番301W-02のページです。
型番301W-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型390~490×710~810

ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型390~490×710~810

    ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型290~390×710~810

    ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型290~390×710~810

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型490~590×910~1010

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型490~590×910~1010

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型390~490×810~910

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型390~490×810~910

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型490~590×810~910

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型490~590×810~910

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型490~590×710~810

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型490~590×710~810

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型590~690×610~710

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型590~690×610~710

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型530~630×850~950

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型530~630×850~950

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型630~730×650~750

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型630~730×650~750

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型490~590×610~710

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型490~590×610~710

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型530~630×950~1050

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型530~630×950~1050

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型730~830×1050~1150

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型730~830×1050~1150

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型590~690×810~910

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型590~690×810~910

                            メーカー ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業
                            通常価格 14,000円 13,797円 15,390円 15,390円 15,171円 15,408円 14,932円 15,171円 14,932円 15,246円 15,390円 15,144円 14,201円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            JANコード 4571114981845 4571114981838 4571114981890 4571114981852 4571114981883 4571114981876 4571114981906 4571114982033 4571114982057 4571114981869 4571114982040 4571114982125 4571114981920
                            トラスココード 128-4843 128-4564 128-4524 128-4487 128-4571 128-4494 128-4814 128-4873 128-4847 128-4885 128-4544 128-4884 128-4855

                            ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型390~490×710~810のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました