(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット表示板 工事関係

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:301-47
マグネット表示板 工事関係 マグネットヒョウジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
931円
税込単価
1,024円

【特長】・301-11、18B、36、38、394-49、99(作業予定看板)...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:65×300mm
  • 材質:ゴムマグネット
  • 作業予定看板(301-36・38)にも使用できます。
 
マグネット表示板  製品仕様01

使用方法・使用事例

使用事例

マグネット表示板  使用例01
 
商品情報を表示

301-47 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

301-47

外壁工事
4582183908350
737-5760

4個

931( 1,024円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・301-11、18B、36、38、394-49、99(作業予定看板)の貼り付け用マグネットです。
・作業予定看板に付ける文字のみ、作業内容を第三者に文字で告知します。
【用途】
・工事現場用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット表示板 工事関係の型番301-47のページです。
型番301-47に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット表示板 工事関係

マグネット表示板 工事関係

    マグネット表示板 躯体工事

    マグネット表示板 躯体工事

      作業工程マグネット

      作業工程マグネット

        横型指導標識 ↑頭上注意

        横型指導標識 ↑頭上注意

          構内用標識 300×1200mm スチール

          構内用標識 300×1200mm スチール

            作業主任者マグネット

            作業主任者マグネット

              ユニット 室名表示板 女子更衣室

              ユニット 室名表示板 女子更衣室

                ユニット 室名表示板 小会議室

                ユニット 室名表示板 小会議室

                  ミニ掲示板マグネット

                  ミニ掲示板マグネット

                    室名表示板 仮眠室

                    室名表示板 仮眠室

                      室名表示板 掃除具入れ

                      室名表示板 掃除具入れ

                        ユニット 室名表示板 社長室

                        ユニット 室名表示板 社長室

                          ユニット 室名表示板 男子更衣室

                          ユニット 室名表示板 男子更衣室

                            メーカー ユニット ユニット つくし工房 ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 470円 931円 226円 2,247円 7,599円 180円 750円 577円 470円 577円 577円 750円 750円
                            通常出荷日 2日目~   6日目   1日目   4日目   4日目~   4日目~   1日目~   1日目~   4日目~   4日目~   1日目~   4日目~   1日目~  
                            材質(本体) ゴムマグネット ゴムマグネット - - - - - - - - - - -
                            取付仕様 マグネット マグネット - ビス止め - - - - マグネット固定 - - - 接着テープ
                            横(mm) 300 300 - - - 240 - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.8 0.8 - 1.2 - 0.8 - - 0.8 - - - -
                            縦(mm) 65 65 - - - - - - - - - - -

                            マグネット表示板 工事関係のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            301-44
                            301-45
                            301-46
                            301-48
                            301-49
                            301-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            931円

                            ( 1,024円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            鉄骨工事4582183908329737-5735

                            931円

                            ( 1,024円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            鉄筋型枠工事4582183908336737-5743

                            931円

                            ( 1,024円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            コンクリート打設工事4582183908343737-5751

                            931円

                            ( 1,024円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            仕上工事4582183908367737-5778

                            931円

                            ( 1,024円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            足場の作業4582183908374737-5786

                            840円

                            ( 924円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            全休(赤文字)4582183908381737-5794

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました