(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

堀場 黒体スプレー (放射温度計ITシリーズ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

堀場 黒体スプレー (放射温度計ITシリーズ用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,924円
税込単価
5,416円

【用途】・金属等放射率の低い物体の非接触温度測定に。・放射率のわからない物体の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 質量(g):
    310
  • トラスココード:
    838-2200
  • 主要型式:
    IT-330
  • 耐熱温度(℃):
    550

型番

3014081445 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3014081445

1個

4,924( 5,416円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・金属等放射率の低い物体の非接触温度測定に。
・放射率のわからない物体の接触温度測定に。
【商品仕様】
・黒体スプレー:300ml入り
・耐熱温度:550℃
・IT-330
・主要型式:IT-330
・トラスココード:838-2200
・質量:310g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

堀場 黒体スプレー (放射温度計ITシリーズ用)の型番3014081445のページです。
型番3014081445に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

堀場 黒体スプレー (放射温度計ITシリーズ用)

堀場 黒体スプレー (放射温度計ITシリーズ用)

    堀場 黒体テープ (放射温度計ITシリーズ用)

    堀場 黒体テープ (放射温度計ITシリーズ用)

      K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ

      K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ

        K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃

        K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃

          表面用温度センサー

          表面用温度センサー

            K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+400℃

            K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+400℃

              K熱電対気体用温度プローブ

              K熱電対気体用温度プローブ

                T熱電対気体用温度プローブ

                T熱電対気体用温度プローブ

                  壁面表面サーミスタ温度プローブ

                  壁面表面サーミスタ温度プローブ

                    圧着L字形K熱電対

                    圧着L字形K熱電対

                      K熱電対輻射熱プローブ

                      K熱電対輻射熱プローブ

                        -50/+250℃ 表面温度センサー(EA701CA用)

                        -50/+250℃ 表面温度センサー(EA701CA用)

                          温度計 オスコネクター

                          温度計 オスコネクター

                            メーカー 堀場製作所 堀場製作所 テストー テストー エスコ テストー テストー テストー テストー チノー テストー エスコ カスタム
                            通常価格 4,924円 11,515円 30,999円 24,999円 18,487円 14,000円 14,000円 14,000円 13,000円 13,644円 87,479円 8,090円 1,212円
                            通常出荷日 4日目   4日目   19日目   8日目   2日目   7日目   7日目   20日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他アクセサリ その他アクセサリ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 中心温度計
                            質量(g) 310 150 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 838-2200 838-2199 - - - - - - - - - - -
                            主要型式 IT-330 IT-330 - - - - - - - - - - -
                            耐熱温度(℃) 550 180 - - - - - - - - - - -

                            堀場 黒体スプレー (放射温度計ITシリーズ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました