(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

お願い看板セット(アルミ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:301-35
お願い看板セット(アルミ) オネガイカンバンセット(アルミ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,650円
税込単価
18,315円

【特長】・厚さわずか9mmの薄型パネルです。・表示内容はパネルに直接印刷されて...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番種類サイズ材質付属品
301-35お願い看板910×910×9mm厚アルミ複合板(穴4)設置用ピアスビス6個
301-37
301-36作業予定看板(フラットパネル用)スチール複合板(穴4)設置用ピアスビス6個、ボードマーカー黒1本、消し具1個
301-38

※301-36、301-38はマグネット表示板が使用できます。

 
お願い看板セット(アルミ)  製品仕様01

301-36

お願い看板セット(アルミ)  製品仕様02

301-37

お願い看板セット(アルミ)  製品仕様03

301-38

使用方法・使用事例

使用事例

お願い看板セット(アルミ)  使用例01
お願い看板セット(アルミ)  使用例02
お願い看板セット(アルミ)  使用例03
 
商品情報を表示

301-35 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
表示内容
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

301-35

アルミ複合板
ご協力をお願いいたします ご迷惑をおかけしますが安全と周辺環境には特に気をつけて作業しております
4571181500031
811-5764
2000
-

1個

16,650( 18,315円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さわずか9mmの薄型パネルです。
・表示内容はパネルに直接印刷されています。
・アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めました。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

お願い看板セット(アルミ)の型番301-35のページです。
型番301-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

お願い看板セット(アルミ)

お願い看板セット(アルミ)

    アイドリングストップ推進標識 スチール

    アイドリングストップ推進標識 スチール

      グリーンクロス JKー02 ブルドーザー作業中 立入禁止区域

      グリーンクロス JKー02 ブルドーザー作業中 立入禁止区域

        ユニット 廃棄物標識 特別管理産業廃棄物PCB

        ユニット 廃棄物標識 特別管理産業廃棄物PCB

          廃棄物標識 600×600mm スチール

          廃棄物標識 600×600mm スチール

            PCB-1 PCB廃棄物標識

            PCB-1 PCB廃棄物標識

              緊急地震速報標識 合成紙ステッカー

              緊急地震速報標識 合成紙ステッカー

                蛍光標識

                蛍光標識

                  グリーンクロス JKー01 クレーン作業中 立入禁止区域

                  グリーンクロス JKー01 クレーン作業中 立入禁止区域

                    グリーンクロス タンカン標識 NTー49 ローリングタワー使用上の注意

                    グリーンクロス タンカン標識 NTー49 ローリングタワー使用上の注意

                      ユニット 開口部標識 開口部蓋(ふた) エコユニボード 450×600mm

                      ユニット 開口部標識 開口部蓋(ふた) エコユニボード 450×600mm

                        SHOWA 単管シート ワンタッチ取付標識 イラスト版 ローリングタワーの使用心得

                        SHOWA 単管シート ワンタッチ取付標識 イラスト版 ローリングタワーの使用心得

                          メーカー ユニット 日本緑十字社 グリーンクロス ユニット 日本緑十字社 アズワン ユニット つくし工房 グリーンクロス グリーンクロス ユニット 昭和商会
                          通常価格 16,650円 9,021円 1,173円 2,175円 5,157円 7,100円 1,210円 1,384円 1,173円 1,097円 1,030円 1,130円
                          通常出荷日 4日目~   4日目   7日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目~   7日目   7日目   1日目~   1日目  
                          商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ) - - - - - 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ)
                          取付仕様 穴4スミ - - 穴4スミ(Φ2.5mm) - - - - - ハトメ2ヶ所、面ファスナー ビス止め又は両面テープ固定 マジックテープ
                          寸法(mm) 910×910 - - 600×600×2厚 - - - - - - - -

                          お願い看板セット(アルミ)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          301-36
                          301-37
                          301-38
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          材質(本体) 表示内容 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1

                          20,354円

                          ( 22,389円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          スチール複合板ご近隣の皆様へ 今週の作業予定 月・火・水・木・金・土・日 お気付きの点は右記迄ご連絡下さい。TELー字体:青4571181500048811-57654400フレーム部:アルミ

                          16,650円

                          ( 18,315円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          アルミ複合板ご協力をお願いいたします ご迷惑をおかけしますが安全と周辺環境には特に気をつけて作業しております4571181500055811-57662000-

                          20,354円

                          ( 22,389円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          スチール複合板ご近隣の皆様へ 今週の作業予定 月・火・水・木・金・土・日 お気付きの点は右記迄ご連絡下さい。TELー字体:緑4571181500062811-57674400フレーム部:アルミ

                          安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました