(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 日付数字ゴムマグネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 日付数字ゴムマグネット【43個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,226円
税込単価
1,349円

【特長】・301-11・12A・13A・36・38(作業予定看板)用の貼り付け...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 表示内容:
    1~31
  • 取付仕様:
    マグネット固定
  • 詳細:
    作業予定看板用のゴムマグネット
  • JANコード:
    4582183908282
  • トラスココード:
    826-4001
  • 摘要:
    1~12(各2枚)、13~31(各1枚)
  • 質量(g):
    160
  • 材質1:
    ゴムマグネット

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイス:40×30mm
材質:ゴムマグネット
セット内容:1~12(各2枚)、13~31(各1枚)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

301-33

1パック

43個入り

1,226( 1,349円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・301-11・12A・13A・36・38(作業予定看板)用の貼り付けマグネットです。
【用途】
・作業予定看板(301-11・12A・13A・36・38)に使用できるゴムマグネットです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 日付数字ゴムマグネットの型番301-33のページです。
型番301-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 日付数字ゴムマグネット

ユニット 日付数字ゴムマグネット

    マグネット表示板 躯体工事

    マグネット表示板 躯体工事

      作業予定マグネット板

      作業予定マグネット板

        マグネット表示板 工事関係

        マグネット表示板 工事関係

          マグネット指名標識 ゴムマグネット

          マグネット指名標識 ゴムマグネット

            フェンスシート

            フェンスシート

              ミニ掲示板マグネット

              ミニ掲示板マグネット

                ユニット 一文字看板 鉄板

                ユニット 一文字看板 鉄板

                  ユニット 月予定表

                  ユニット 月予定表

                    ユニット マグネット(6個1組) 30mmФ

                    ユニット マグネット(6個1組) 30mmФ

                      文字 来客用 合成ゴム

                      文字 来客用 合成ゴム

                        ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム

                        ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム

                          グリーンクロス 工事用黒板 No.11

                          グリーンクロス 工事用黒板 No.11

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス
                            通常価格 1,226円 931円 436円 470円 675円 1,989円 470円 14,538円 3,826円 500円 10,788円 170円 2,198円
                            通常出荷日 1日目   6日目   4日目~   2日目~   1日目~   6日目   4日目~   4日目   1日目   6日目   1日目~   1日目~   7日目  
                            商品タイプ その他 - その他 - - その他 - - 掲示板(標準タイプ) その他 - - -
                            表示内容 1~31 躯体工事 - - - - - - 月予定表・日・曜日 - 来客用 - -
                            取付仕様 マグネット固定 マグネット マグネット固定 マグネット - 穴12、ヒモ マグネット固定 - マグネット - 粘着シート - -
                            詳細 作業予定看板用のゴムマグネット - - - - フェンスシート - - - ホーローホワイトボード用マグネット - - -
                            JANコード 4582183908282 4582183908466 - - - - - - 4571181445172 - - - -

                            ユニット 日付数字ゴムマグネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました