(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業予定マグネット板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

作業予定マグネット板

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
436円 ~ 581円
税込価格
480円 ~ 639円

【特長】・301-13A(作業予定看板)用の貼り付けマグネットです。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 取付仕様:
    マグネット固定
  • 摘要:
    301-13A用専用マグネット
  • 質量(g):
    30
  • 材質1:
    ゴムマグネット
  • 寸法(mm):
    88×137

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:88×137mm
  • 材質:ゴムマグネット
  • 書く手間がはぶけ、作業予定の差し替えが簡単です。
 

使用方法・使用事例

使用事例

作業予定マグネット板  使用例01
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
解体工事
4582183908169
737-5581

4個

581( 639円 )

4日目

  • 注文停止中
杭打工事
4582183908176
737-5590

4個

581( 639円 )

-

土工事
4582183908183
737-5603

4個

581( 639円 )

6日目

鉄骨工事
4582183908190
737-5611

4個

581( 639円 )

6日目

鉄筋型枠工事
4582183908206
737-5620

4個

581( 639円 )

6日目

コンクリート打設工事
4582183908213
737-5638

4個

581( 639円 )

6日目

外壁工事
4582183908220
737-5646

4個

581( 639円 )

6日目

仕上工事
4582183908237
737-5654

4個

581( 639円 )

6日目

足場の作業
4582183908244
737-5662

4個

581( 639円 )

4日目

全休
4582183908251
737-5671

4個

581( 639円 )

4日目

同上
4582183908268
737-5689

4個

581( 639円 )

4日目

白無地
4582183908275
737-5697

4個

436( 480円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・301-13A(作業予定看板)用の貼り付けマグネットです。
【用途】
・一週間の作業予定を第三者にイラストで告知。別途マグネットを使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業予定マグネット板

作業予定マグネット板

    マグネット表示板 工事関係

    マグネット表示板 工事関係

      ユニット 日付数字ゴムマグネット

      ユニット 日付数字ゴムマグネット

        作業主任者マグネット

        作業主任者マグネット

          ミニ掲示板マグネット

          ミニ掲示板マグネット

            無災害記録表用板、数字板

            無災害記録表用板、数字板

              配置図用マグネット

              配置図用マグネット

                ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm

                ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm

                  マグネット表示板 躯体工事

                  マグネット表示板 躯体工事

                    ユニット 一文字看板 鉄板

                    ユニット 一文字看板 鉄板

                      G安全掲示板表示板セット

                      G安全掲示板表示板セット

                        室名板(両面テープ付)

                        室名板(両面テープ付)

                          安全目標用マグネット

                          安全目標用マグネット

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 436円 470円 1,226円 180円 470円 4,146円 114円 1,500円 931円 14,538円 22,209円 1,695円 1,190円
                            通常出荷日 4日目~   2日目~   1日目   4日目~   4日目~   4日目~   1日目~   6日目   6日目   4日目   9日目   4日目~   6日目  
                            商品タイプ その他 - その他 - - - 掲示板(標準タイプ) - - - - - 掲示板(標準タイプ)
                            取付仕様 マグネット固定 マグネット マグネット固定 - マグネット固定 - マグネット - マグネット - - - マグネット
                            摘要 301-13A用専用マグネット - 1~12(各2枚)、13~31(各1枚) - - - - - - - - - -
                            質量(g) 30 60 160 30 - - 3 - 60 - - 70 160
                            材質1 ゴムマグネット - ゴムマグネット ゴムマグネット ゴムマグネット - - - - - - アクリル -

                            作業予定マグネット板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト