(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 表示板取付ベース 耐水ベニヤ 650×950mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 表示板取付ベース 耐水ベニヤ 650×950mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,715円
税込単価
19,487円

【特長】・317-75(施工体系図)を貼り付けられる木製ベース板です。

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ベース板のみ
  • サイズ:650×950×25mm厚
  • 材質:耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁)
  • 付属品:L字型取付金具4個

使用方法・使用事例

ユニット 表示板取付ベース 耐水ベニヤ 650×950mm

標識セット例

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

301-20

1個

17,715( 19,487円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・317-75(施工体系図)を貼り付けられる木製ベース板です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 表示板取付ベース 耐水ベニヤ 650×950mmの型番301-20のページです。
型番301-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 表示板取付ベース 耐水ベニヤ 650×950mm

ユニット 表示板取付ベース 耐水ベニヤ 650×950mm

    表示板取付ベース 表示板付

    表示板取付ベース 表示板付

      ユニット ユニパネセット パネルのみ 耐水ベニヤ 900×1800mm

      ユニット ユニパネセット パネルのみ 耐水ベニヤ 900×1800mm

        ネームプレート

        ネームプレート

          配管識別シート 帯のみ 極小

          配管識別シート 帯のみ 極小

            鉄板 明治山

            鉄板 明治山

              配管識別シート 帯のみ 中

              配管識別シート 帯のみ 中

                配管識別シート 帯のみ 小

                配管識別シート 帯のみ 小

                  配管識別シート 帯のみ 大

                  配管識別シート 帯のみ 大

                    メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                    通常価格 17,715円 9,750円 20,532円 797円 502円 2,500円 737円 557円 929円
                    通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目~   1日目~   6日目   4日目~   1日目~   4日目~  
                    商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - その他 - - -
                    材質(本体) 耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁) - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - 鉄板 - - -
                    取付仕様 L字型取付金具固定 L字型取付金具固定 U字金具固定 - - 穴4スミ - - -
                    JANコード 4571181500024 - 4571181501717 - - - - - -
                    トラスココード 811-5460 - 811-5531 - - - - - -

                    ユニット 表示板取付ベース 耐水ベニヤ 650×950mmのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました