(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートンノンブリードQイック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オートンノンブリードQイック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,282円
税込単価
1,410円

【特長】・防水下地用ノンブリードタイプシーリング材です。・ひび割れ補修塗装を必...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 主成分材質:
    ウレタン樹脂系
  • トラスココード:
    136-0797
  • 質量(g):
    465.000
  • 容量(ml):
    320

(i)ご注意

  • プライマーについては別途お問い合わせください

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

301162

1個

1,282( 1,410円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水下地用ノンブリードタイプシーリング材です。
・ひび割れ補修塗装を必要とするコンクリート等の目地用です。
・可塑剤を含んでいない為吹付け塗装でも目地汚染の心配は不要です。
【用途】
・防水下地処理、コーナーキャント処理、ひび割れ、ドレーン廻り、シート防水の末端処理及び脱気筒廻りの処理に。

(i)ご注意

  • プライマーについては別途お問い合わせください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オートンノンブリードQイックの型番301162のページです。
型番301162に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートンノンブリードQイック

オートンノンブリードQイック

    オートン101NB

    オートン101NB

      オートンシーラー101R

      オートンシーラー101R

        オートンアドハーネダジャンボ

        オートンアドハーネダジャンボ

          変成シリコーンシーラント

          変成シリコーンシーラント

            超耐シーラーTF2000専用プライマー

            超耐シーラーTF2000専用プライマー

              オートンアドハー 3500

              オートンアドハー 3500

                ジョイントコーク・A 230・NO230

                ジョイントコーク・A 230・NO230

                  ジョイントコ-クACH

                  ジョイントコ-クACH

                    ジョイントコ-クAW

                    ジョイントコ-クAW

                      ジョイントコ-クAN

                      ジョイントコ-クAN

                        ジョイントコ-クAL

                        ジョイントコ-クAL

                          ジョイントコ-クAD

                          ジョイントコ-クAD

                            メーカー オート化学 オート化学 オート化学 オート化学 スリーボンド オート化学 オート化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学
                            通常価格 1,282円 751円 1,350円 1,744円 2,532円 854円 1,648円 622円 653円 629円 607円 622円 622円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   2日目~   4日目   4日目   1日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            ホワイト グレー - 淡黄色 - その他 ホワイト - - - グリーン
                            主成分材質 ウレタン樹脂系 1液湿気硬化形ウレタン系樹脂 ウレタン樹脂系 ウレタン樹脂系 - ウレタン樹脂系 1液湿気硬化形ウレタン系樹脂 - - - - - -
                            トラスココード 136-0797 - - 136-0810 - 136-0801 136-0805 - - - - - -
                            質量(g) 465.000 465.000 400.000 1250.000 - 100 370.000 - - - - - -
                            容量(ml) 320 320 320 850 - 100 320 - - - - - -

                            オートンノンブリードQイックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました